Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
LB - 윤활기
HepcoMotion
PRT2
윤활기
Powered by
CAD모델 선택
{hepcomotion/18_prt2/18_09_lubricators/18_09_1_lubricators.prj},{NB=LB20F},{CON=20},{CONX=18.0},{A=19},{A1=8},{B=12.0},{C=22.5},{D=6.50},{E=2.0},{F=4.75},{G=13.0},{G1=13},{H=7.2},{H1=0.0},{I=4},{J1H=2.7},{K=2.5},{L=3.50},{M=6.75},{N=10.75},{O=4.5},{CNSMASSEXACT=3},{VERS=2},{VERSX=1},{J1=2.500},{J2=10.000},{J3=2.500},{J4=6.000},{Z1=9.500},{Z2=3.000},{Z3=1.000},{Z4=1.000},{ORDER=LB20},{DESC=Lubricator},{USE1=R20},{USE2=-},{USE3=REV, RIV},{USE4=TNV 20},{J=2.5 x 10},{J1S=M2.5 x 6},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/prt2-precision-ring-guide-and-track-system-catalogue/},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/prt2-praezisions-ring-und-ovalsysteme/},{LT=F},{FB=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DESC
설명
ⁿ/ₐ
USE1
함께 사용
ⁿ/ₐ
USE2
함께 사용
ⁿ/ₐ
USE3
함께 사용
ⁿ/ₐ
USE4
함께 사용
ⁿ/ₐ
A
너비 - F 타입
[mm]
A1
너비 - C 타입
[mm]
B
높이
[mm]
C
길이
[mm]
D
너비
[mm]
E
높이
[mm]
F
길이
[mm]
G
길이
[mm]
G1
길이
[mm]
H
높이
[mm]
H1
높이
[mm]
I
너비
[mm]
J
스크류 사이즈 - Ø x 길이
[mm]
J1S
스크류 사이즈
[mm]
J1H
홀 Ø
[mm]
K
높이
[mm]
L
높이
[mm]
M
높이
[mm]
N
높이
[mm]
O
길이
[mm]
CNSMASSEXACT
무게
[g]
LB12F
LB12F
윤활기
R12
-
-
TNMS 12
17
7
10.0
13.0
5.20
2.0
3.00
6.5
12
3.1
0.0
3
2.5 x 5
M2.5 x 6
2.7
2.5
3.00
5.46
9.00
2.2
2
LB20F
LB20F
윤활기
R20
-
REV, RIV
TNV 20
19
8
12.0
22.5
6.50
2.0
4.75
13.0
13
7.2
0.0
4
2.5 x 10
M2.5 x 6
2.7
2.5
3.50
6.75
10.75
4.5
3
LB25F
LB25F
윤활기
R25
RD25
RES, RIS
TNS 25, T NSE
25
12
16.5
28.0
9.90
2.0
6.00
16.0
18
5.5
7.1
7
3 x 10
M3 x 8
3.2
4.5
5.00
9.00
15.25
5.5
6
LB44F
LB44F
윤활기
R44
RD44
REM, RIM
TNM 44, TNME
34
17
20.0
38.0
15.00
2.4
8.00
22.0
25
7.0
9.0
11
3 x 16
M4 x 10
4.2
5.5
6.25
11.50
18.25
8.0
16
LB76F
LB76F
윤활기
R76
-
REL, RIL
TNL 76
50
25
33.5
57.0
22.70
4.5
12.00
33.0
38
10.0
12.6
18
3.5 x 22
M5 x 12
5.2
9.0
10.00
19.00
31.50
11.5
44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성