카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
With Omega-Clip
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Bundling Clips
with arrowhead
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/bundling_clips/arrowhead/halter_sft6_5_fuer_blechstaerke_0_6_1_5_mm.prj},{NB=133-00067},{IDNR=133-00067},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=1000},{QUANTITY_IN38=1000.000},{PRICE_EUR_N=23.900},{TAX_N=0.190},{PWID=651},{MANUFACTURE19=Halter SFT6.5},{DESCRIPTION14=Halteclip schwarz}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
BEFESTIGUNGS
Fixing Ø
[mm]
HellermannTyton 133-00067
133-00067
Halter SFT6.5
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
6.3 - 6.7
0.6
60.0
1.5
1
1000
29.1
-40 °C to +105 °C
6.0 - 12.0 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성