피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Helix Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Helix Linear
Standard Threaded Nut - Inch Standard Thread-Mount Style
Helix Linear
Lead Screws
Anti-Backlash Nuts
NAB Inch
Powered by
CAD모델 선택
{helixlinear/leadscrews/anti_backlash_nuts/nab_inch/itnab_asmtab.prj},{NB=NTA043250LS},{DIA=0.43750000},{DIACODE=043},{DIAA=0.438},{LEAD=250},{LCD=200},{LCS=1000},{TD=L},{MATERIAL=S},{NW=0.380},{PPATH=parts/itnab_parts/itnab_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
[인치]
DIACODE
Diameter Code
ⁿ/ₐ
T
Torque
[in-lb]
LC
Lead Code
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch
[인치]
S
Starts
ⁿ/ₐ
E
Efficiency
[%]
A
A Root Diameter
[인치]
B
B Outside Diameter
[인치]
LCD
Load Capacity Dynamic
[lb]
LCS
Load Capacity Static
[lb]
NW
Nut Weight
[oz]
NTA012012LS
NTA012012LS
1/8
012
0.010
012
0.0120
1
25-40
0.100
0.125
35
175
0.059
NTA018024LS
NTA018024LS
3/16
018
0.016
024
0.0240
1
17-29
0.177
0.204
55
275
0.059
NTA025024LS
NTA025024LS
1/4
025
0.020
024
0.0240
1
14-24
0.223
0.250
115
575
0.110
NTA031100LS
NTA031100LS
5/16
031
0.039
100
0.1000
1
33-50
0.193
0.313
120
600
0.180
NTA037025LS
NTA037025LS
3/8
037
0.028
025
0.0250
1
10-18
0.345
0.375
125
625
0.180
NTA043250LS
NTA043250LS
7/16
043
0.251
250
0.1250
2
61-85
0.320
0.441
200
1000
0.380
NTA050050LS
NTA050050LS
1/2
050
0.031
050
0.0500
1
32-40
0.360
0.500
290
1450
0.380
NTA056M41LS
NTA056M41LS
9/16
056
0.330
M41
0.2000
8
69-86
0.411
0.567
335
1675
0.750
NTA062100LS
NTA062100LS
5/8
062
0.055
100
0.1000
1
28-35
0.516
0.625
350
1750
0.750
NTA075100LS
NTA075100LS
3/4
075
0.059
100
0.1000
1
24-30
0.608
0.750
440
2200
0.750
NTA088166LS
NTA088166LS
7/8
088
0.075
166
0.1667
1
31-39
0.661
0.875
530
2650
0.130
NTA100100LS
NTA100100LS
1
100
0.072
100
0.1000
1
19-24
0.786
1.000
600
3000
0.130
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성