카탈로그: Helix Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Helix Linear
Metric Threaded Axial Anti-Backlash - Metric Threaded Axial Anti-Backlash Nut
Helix Linear
Lead Screws
Anti-Backlash Nuts
AAB Metric
Powered by
CAD모델 선택
{helixlinear/leadscrews/anti_backlash_nuts/aab_metric/itaab_m_asmtab.prj},{NB=ATA042236LS},{DIA=11},{DIACODE=042},{LEAD=236},{LCD=200},{LCS=700},{NW=0.75},{TD=L},{MATERIAL=S},{PPATH=parts/itaab_parts/itaab_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
[mm]
DIACODE
Diameter Code
ⁿ/ₐ
T
Torque
[in-lb]
LC
Lead Code
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch
[mm]
S
Starts
ⁿ/ₐ
E
Efficiency
[%]
A
A Root Diameter
[mm]
B
B Outside Diameter
[mm]
LCD
Load Capacity Dynamic
[lb]
LCS
Load Capacity Static
[lb]
NW
Nut Weight
[oz]
W
Weight Per Foot
[oz]
ATA008012LS
ATA008012LS
2
008
0.007
012
0.30
1
20-32
1.80
2.08
45
225
0.06
0.8
ATA016012LS
ATA016012LS
4
016
0.012
012
0.30
1
12-20
3.45
3.89
45
225
0.06
0.8
ATA020196LS
ATA020196LS
5
020
0.045
196
1.25
4
63-78
3.60
5.39
60
300
0.10
1.4
ATA024787LS
ATA024787LS
6
024
0.163
787
1.25
16
69-86
5.00
6.00
110
550
0.22
2.1
ATA032059LS
ATA032059LS
8
032
0.042
059
1.50
1
51-68
5.50
7.90
122
610
0.35
3.1
ATA039059LS
ATA039059LS
10
039
0.043
059
1.50
1
39-49
7.92
10.00
200
700
0.35
5.4
ATA042236LS
ATA042236LS
11
042
0.044
236
3.00
2
63-79
9.00
11.00
200
700
0.75
6.5
ATA047118LS
ATA047118LS
12
047
0.044
118
3.00
1
38-48
7.69
12.00
245
1225
0.75
6.5
ATA055157LS
ATA055157LS
14
055
0.080
157
4.00
1
56-70
9.80
14.00
325
1625
1.35
9.4
ATA063157LS
ATA063157LS
16
063
0.061
157
4.00
1
37-46
10.90
16.00
360
1775
1.35
12.1
ATA071629LS
ATA071629LS
18
071
0.145
629
4.00
4
62-77
14.30
18.00
400
2000
1.35
17.4
ATA079157LS
ATA079157LS
20
079
0.070
157
4.00
1
32-40
14.90
20.00
480
2400
2.50
20.2
ATA087787LS
ATA087787LS
22
087
0.179
787
4.00
5
62-78
18.30
22.00
530
2650
2.50
26.9
ATA094M30LS
ATA094M30LS
24
094
0.254
M30
3.00
10
66-82
20.00
23.00
660
3300
2.00
30.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성