카탈로그: Helix Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Helix Linear
Anti-Backlash Flanged Nut - Metric Flanged Axial Anti-Backlash Nut
Helix Linear
Lead Screws
Anti-Backlash Nuts
AAB Metric
Powered by
CAD모델 선택
{helixlinear/leadscrews/anti_backlash_nuts/aab_metric/ifaab_m_asmtab.prj},{NB=AFA042236LS},{DIA=11},{DIACODE=042},{LEAD=236},{LCD=175},{LCS=875},{NW=0.75},{TD=L},{MATERIAL=S},{PPATH=parts/ifaab_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
[mm]
DIACODE
Diameter Code
ⁿ/ₐ
T
Torque
[in-lb]
LC
Lead Code
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch
[mm]
S
Starts
ⁿ/ₐ
E
Efficiency
[%]
A
A Root Diameter
[mm]
B
B Outside Diameter
[mm]
LCD
Load Capacity Dynamic
[lb.]
LCS
Load Capacity Static
[lb.]
NW
Nut Weight
[oz]
W
Weight Per Foot
[oz]
AFA008012LS
AFA008012LS
2
008
0.007
012
0.30
1
20-32
1.800
2.080
50
215
0.06
0.8
AFA016012LS
AFA016012LS
4
016
0.012
012
0.30
1
12-20
3.450
3.890
50
215
0.06
0.8
AFA020196LS
AFA020196LS
5
020
0.045
196
1.25
4
63-78
3.600
5.390
50
250
0.10
1.4
AFA024787LS
AFA024787LS
6
024
0.163
787
1.25
16
68-86
5.000
6.000
70
350
0.22
2.1
AFA032059LS
AFA032059LS
8
032
0.042
059
1.50
1
51-68
5.500
7.900
82
410
0.35
3.1
AFA039059LS
AFA039059LS
10
039
0.043
059
1.50
1
39-49
7.920
10.000
145
725
0.35
5.4
AFA042236LS
AFA042236LS
11
042
0.044
236
3.00
2
39-49
9.000
11.000
175
875
0.75
6.5
AFA047118LS
AFA047118LS
12
047
0.044
118
3.00
1
38-48
7.690
12.000
175
875
0.75
6.5
AFA055157LS
AFA055157LS
14
055
0.080
157
4.00
1
56-70
9.800
14.000
210
1050
1.35
9.4
AFA063157LS
AFA063157LS
16
063
0.061
157
4.00
1
37-46
10.900
16.000
260
1300
1.35
12.1
AFA071629LS
AFA071629LS
18
071
0.145
629
4.00
4
62-77
14.300
18.000
300
1500
1.35
17.4
AFA079157LS
AFA079157LS
20
079
0.070
157
4.00
1
32-40
14.900
20.000
370
1850
2.50
20.2
AFA087787LS
AFA087787LS
22
087
0.179
787
4.00
5
62-78
18.300
22.000
400
2000
2.50
26.9
AFA094M30LS
AFA094M30LS
24
094
0.254
M30
3.00
10
66-82
20.000
23.000
500
2500
2.50
30.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성