카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1159-70 - Installion housing for external insulation 100 - 160 mm
HELIA
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{helia/unterputz/1159_70.prj},{NB=1159-70(2)},{CNSORDERNO=1159-70},{HR=00150.00100.0000},{ENO=372911309},{BZ=Einbaugehäuse für Außendämmung (WDVS), für Dämmstärken 100-160 mm, für Leuchten DA bis Ø 86 mm},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=1159_70.png},{LOD=2},{L=220},{B=110},{H=160},{DS=100 - 160},{EL=68 - 86},{ML=8},{ME=70 - 130},{RKF=5},{IP=-},{OP=6},{CNSMASSEXACT=333},{CNSVOLUMEEXACT=6.99},{CNSEAN= 4013456547902}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
HR
Hierarchy
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
DS
Insulation thickness
ⁿ/ₐ
EL
Ceiling exit (CE) Ø
ⁿ/ₐ
ML
Max. lamp output
[W]
ME
Max. installation depth for the LED luminaires
ⁿ/ₐ
RKF
Cable or conduit entries up to max. ø 25 mm
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
1159-70
1159-70
00150.00100.0000
372911309
Install. housing f. therm...
220
110
160
100 - 160
68 - 86
8
70 - 130
5
333
6.99
4013456547902
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성