Bauform 119 - Gelenkaugenbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 250 NGW
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz250/sz_w_250_119_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-63/40/55-119.003.NG-P1---(L1=53, L2=33, M=M30x2, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{D8=30.000},{L003=195.000},{L004=245.000},{L005006=220.000},{L1A=53.000},{L2=33.000},{L3=115.000},{L4=70.000},{L13=48.000},{L14=67.000},{B8=18.000},{B9=22.000},{R=40.000},{X=112.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.820},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN=55.000},{PSTOL=0.010},{P=2.000},{L5=100.000},{H4=18.500},{L16=25.000},{B5=100.000},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=55},{HUBST=0},{M=M30x2},{B2L2=33},{ZB=108},{B1=20},{L1=53},{B2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
LAK
Länge
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L13
Länge
[mm]
B8
Breite
[mm]
B9
Breite
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
X
Länge
[mm]
ALFA1
Winkel
[°]
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
L5
Länge
[mm]
H4
Höhe
[mm]
L16
Länge
[mm]
B5
Breite
[mm]
H5
Höhe
[mm]
H6
Höhe
[mm]
HEISS SZ 250-32/20/35-119...
SZ 250-32/20
250
119
32.000
20.000
50.000
38.000
17.000
251.000
130.000
170.000
150.000
22.000
75.000
45.000
28.000
10.000
14.000
25.000
G 1/4"
73.000
10°
2x30°
55.000
13.500
9.000
55.000
27.500
80.000
HEISS SZ 250-40/25/45-119...
SZ 250-40/25
250
119
40.000
25.000
64.000
48.000
20.000
264.000
138.000
178.000
158.000
25.000
82.000
49.000
33.000
12.000
16.000
28.000
G 3/8"
83.000
9°
2x30°
65.000
13.500
12.000
65.000
32.500
92.000
HEISS SZ 250-50/32/45-119...
SZ 250-50/32
250
119
50.000
32.000
75.000
60.000
25.000
288.000
155.000
205.000
180.000
30.000
88.000
52.000
37.000
16.000
20.000
33.000
G 1/2"
86.000
7°
2,5x30°
75.000
13.500
20.000
75.000
37.500
103.000
HEISS SZ 250-63/40/55-119...
SZ 250-63/40
250
119
63.000
40.000
95.000
75.000
30.000
345.000
195.000
245.000
220.000
33.000
115.000
70.000
48.000
18.000
22.000
40.000
G 1/2"
112.000
6°
3x30°
100.000
18.500
25.000
100.000
50.000
135.000
HEISS SZ 250-80/50/60-119...
SZ 250-80/50
250
119
80.000
50.000
115.000
92.000
40.000
378.000
215.000
275.000
245.000
48.000
132.000
84.000
59.000
22.000
28.000
50.000
G 1/2"
127.000
7°
3x30°
110.000
18.000
30.000
110.000
55.000
150.000
HEISS SZ 250-100/60/55-11...
SZ 250-100/60
250
119
100.000
60.000
140.000
115.000
50.000
383.000
207.000
277.000
242.000
60.000
140.000
92.000
70.000
28.000
35.000
60.000
G 1/2"
137.000
6°
3x30°
90.000
16.000
30.000
140.000
70.000
175.000
HEISS SZ 250-125/80/60-11...
SZ 250-125/80
250
119
125.000
80.000
180.000
145.000
60.000
511.000
272.000
352.000
312.000
58.000
175.000
113.000
100.000
36.000
44.000
70.000
G 3/4"
226.000
6°
4x30°
125.000
33.000
40.000
180.000
90.000
235.000
HEISS SZ 250-160/100/50-1...
SZ 250-160/100
250
119
160.000
100.000
225.000
190.000
80.000
598.000
330.000
430.000
380.000
80.000
220.000
145.000
141.000
45.000
55.000
90.000
G 1"
241.000
6°
5x30°
130.000
32.500
40.000
225.000
112.500
280.000
HEISS SZ 250-200/125/35-1...
SZ 250-200/125
250
119
200.000
125.000
280.000
245.000
100.000
683.000
375.000
495.000
435.000
110.000
240.000
145.000
170.000
55.000
70.000
120.000
G 1"
334.000
7°
6x30°
155.000
48.000
50.000
280.000
140.000
360.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성