GB40 LA02BE - GB 40 series -40 profile
HEFA
34-accessories-aluminumprofile
40series
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/34-accessories-aluminumprofile/40series/gb40-la02be.prj},{NB=LA02BE-8-4040R-L50},{CODE=LA02BE},{TYPE=A6063-T5},{SUR=Sandblasting electrophoresis},{XK=8},{GG=4040R},{L=50},{CS=40*40},{ZL=1.40},{JM=518.20},{IX=7.20x10∧4},{IY=7.20x10∧4},{WX=3070.36},{WY=3070.36},{CP=},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
texture_of_material
ⁿ/ₐ
SUR
surface_treatment
ⁿ/ₐ
XK
Slot_width_type
ⁿ/ₐ
GG
Specifications
ⁿ/ₐ
CS
Section_size
ⁿ/ₐ
ZL
weight
[kg/m]
JM
Sectional_area
[mm^2]
IX
Section_moment_of_inertia
[mm^4]
IY
Section_moment_of_inertia
[mm^4]
WX
Modulus_of_flexural_section
[mm^3]
WY
Modulus_of_flexural_section
[mm^3]
LA02BE-8-4040C-L50
LA02BE-8-4040C-L50
LA02BE
A6063-T5
Sandblasting electrophore...
8
4040C
40*40
1.24
455.52
7.23x10∧4
7.23x10∧4
3613.05
3613.05
LA02BE-8-4040-L50
LA02BE-8-4040-L50
LA02BE
A6063-T5
Sandblasting electrophore...
8
4040
40*40
1.86
681.84
10.52x10∧4
10.52x10∧4
5258.15
5258.15
LA02BE-8-4040YA-L50
LA02BE-8-4040YA-L50
LA02BE
A6063-T5
Sandblasting electrophore...
8
4040YA
40*40
1.64
601.65
9.65x10∧4
9.65x10∧4
4824.80
4824.80
LA02BE-8-4040Y-L50
LA02BE-8-4040Y-L50
LA02BE
A6063-T5
Sandblasting electrophore...
8
4040Y
40*40
1.93
708.51
11.33x10∧4
11.33x10∧4
5663.85
5663.85
LA02BE-8-4040A-L50
LA02BE-8-4040A-L50
LA02BE
A6063-T5
Sandblasting electrophore...
8
4040A
40*40
1.51
553.28
9.39x10∧4
9.22x10∧4
4619.28
4607.85
LA02BE-8-4040B-L50
LA02BE-8-4040B-L50
LA02BE
A6063-T5
Sandblasting electrophore...
8
4040B
40*40
1.54
562.9
9.59x10∧4
9.59x10∧4
4716.52
4716.52
LA02BE-8-4040R-L50
LA02BE-8-4040R-L50
LA02BE
A6063-T5
Sandblasting electrophore...
8
4040R
40*40
1.40
518.20
7.20x10∧4
7.20x10∧4
3070.36
3070.36
LA02BE-8-4080C-L50
LA02BE-8-4080C-L50
LA02BE
A6063-T5
Sandblasting electrophore...
8
4080C
40*80
2.05
752.52
13.54x10∧4
50.43x10∧4
6772.00
12607.63
LA02BE-8-4080-L50
LA02BE-8-4080-L50
LA02BE
A6063-T5
Sandblasting electrophore...
8
4080
40*80
3.22
1179.18
20.42x10∧4
75.13x10∧4
10209.05
18781.65
LA02BE-8-4080Y-L50
LA02BE-8-4080Y-L50
LA02BE
A6063-T5
Sandblasting electrophore...
8
4080Y
40*80
3.05
1117.87
19.19x10∧4
78.35x10∧4
9597.05
19587.68
LA02BE-8-8840Y-L50
LA02BE-8-8840Y-L50
LA02BE
A6063-T5
Sandblasting electrophore...
8
8840Y
80*80
4.18
1529.31
97.19x10∧4
97.19x10∧4
21489.46
21489.46
LA02BE-8-8840R-L50
LA02BE-8-8840R-L50
LA02BE
A6063-T5
Sandblasting electrophore...
8
8840R
80*80
3.41
1248.10
72.53x10∧4
72.53x10∧4
17035.40
17035.40
LA02BE-8-8080Y-L50
LA02BE-8-8080Y-L50
LA02BE
A6063-T5
Sandblasting electrophore...
8
8080Y
80*80
4.38
1604.00
124.82x10∧4
124.82x10∧4
31205.43
31205.43
LA02BE-8-8080-L50
LA02BE-8-8080-L50
LA02BE
A6063-T5
Sandblasting electrophore...
8
8080
80*80
5.34
1955.56
145.59x10∧4
145.59x10∧4
36398.28
36398.28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PD02AA_PX - AC asynchronous motor+parallel reducer
HEFA
14.06.2024
NEFS8-4545, EFS8-4545, EFSB8-4545, HFS8-4545, HFSB8-4545, CAF8-4545, NFSL8-...
Misumi
09.05.2023
HA01-E-4545 - European standard aluminum alloy profile -E45 series
SRD-FA
03.04.2023
GAFCNV - Hinge - Aluminium butterfly hinge - step taper/flat
SRD-FA
30.04.2022
C-HHFL - Economy Aluminum Hinges - Countersink Type
Misumi
13.09.2022
AKQ52_G_Z - General accessories for profiles door frame part fixed nylon hi...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성