229-05 - Hawlinger with upper horizontal female thread outlet 90° to pipe direction and lower PE-X fusion end
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle ZAK®-System
Pipe Drilling Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_zak/pipe_drill_saddles/229_05_asmtab.prj},{NB=2295320630 229-05 PN16 1 (400)},{IN=2295320630},{DC=DE},{LOD=400},{PLUG=1},{NR=229-05},{DES=Hawlinger with upper horizontal female thread outlet 90° to pipe direction and lower PE-X fusion end},{PN=16},{OU=ZAK 34},{D=63},{H=193},{H1=190},{H2=137.0},{L=165},{L1=68},{EM=38},{B=110},{B1=102},{BH=24},{A=12.3},{W=6.80},{MAT=Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Spindle, shut-off device, shut-off blade: stainless steel; Fusion ends: PE; Gaskets: EPDM for potable water},{LTD=229-05_cad_EN.dxf},{MED=Potable water},{NOTICE=Notice 1: Product numbers for gas on request},{PL=Link},{V1=34},{XX=1},{PPATH=parts/229_05/229_05_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
PN
Max. operating pressure
[bar]
OU
Upper outlet
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
BH
Borehole max.
[mm]
A
Square of spindle
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
NOTICE
Notice
ⁿ/ₐ
2295320630
2295320630
16
ZAK 34
63
193
190
137.0
165
68
110
24
12.3
6.80
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Notice 1: Product numbers...
2295500630
2295500630
16
ZAK 46
63
193
200
143.5
195
82
129
36
12.3
5.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Notice 1: Product numbers...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성