피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
538-00 - Double tee cross - BAIO® system
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle BAIO®-System
Pipe Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_baio/pipe_fittings/538_00.prj},{NB=5381000000 538-00 DN100 - PN16 (400)},{IN=5381000000},{DN=100},{PN=16},{D=118},{E=120},{H=172},{L=420},{B=420},{W=23.40},{A1=162.000},{B2=151},{A2=156.970},{A3=147.860},{A4=118.900},{B1=69.790},{B22=75.790},{B3=126.900},{B4=113.120},{B6=134.780},{B1X=69.010},{B2X=60.500},{B3X=50.540},{DX=119.00},{BX=151},{DC=DE},{MAT=Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Gaskets: EPDM for water},{MED=Potable water | Sewage water},{LOD=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Max. operating pressure
[bar]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
NOTICE
Notice
ⁿ/ₐ
5380800000
5380800000
80
16
98
105
151
390
390
17.40
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5381000000
5381000000
100
16
118
120
172
420
420
23.40
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5381250000
5381250000
125
16
144
125
196
465
465
28.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5381500000
5381500000
150
16
170
125
212
500
500
29.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5382000000
5382000000
200
16
222
145
272
600
600
49.50
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성