480-00 - Sewage water knife gate valve with sockets - BAIO® system
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle BAIO®-System
Gate Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_baio/gate_valves/480_00.prj},{NB=4800800020 480-00 DN80 - PN10 (400)},{IN=4800800020},{DN=80},{PN=10},{D=98},{E=105},{DMIN=80},{H=367},{H1=295},{L=300},{L1=136.5},{L2=150},{B=163},{A=14.3},{W=14.65},{A1=140.700},{A2=137.010},{A3=124.840},{A4=94.040},{A5=96.800},{B1=66.110},{B2=72.990},{B3=79.940},{B4=96.910},{B5=110.230},{B6=123.830},{B7=283.860},{B8=236.790},{B9=225.85},{A2X=63.890},{A3X=33.550},{A4X=38.840},{A5X=28.330},{B1X=59.93},{B2X=51.060},{B3X=162.010},{B4X=138.840},{HX=63.89},{CS=49.000},{CA=35.000},{DS=21.88},{C4=58.500},{X=100.42},{X2=162.21},{X3=11.95},{HX1=45.13},{HX2=73.11},{B2Y=41.600},{HX3=56.80},{X4=100.420},{X5=162.210},{AR=37.000},{SP=3.700},{DC=DE},{LOD=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Max. operating pressure
[bar]
D
[mm]
E
[mm]
DMIN
d min
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
A
Square of spindle
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
NOTICE
Notice
ⁿ/ₐ
4800800020
4800800020
80
10
98
105
80
367
295
300
136.5
163
14.3
14.65
Body: GJS-400, Hawle epox...
Sewage water
Notice 1: Please note: fo...
4801000020
4801000020
100
10
118
105
100
414
332
350
160.0
201
14.3
19.90
Body: GJS-400, Hawle epox...
Sewage water
Notice 1: Please note: fo...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성