5230 - HAKU pipe saddle with flanged outlet
HAWLE
Tapping saddles
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_saddles_and_shut_off_saddles/5230.prj},{NB=5004330 5230 DN100 - PN16 (400)},{IN=5004330},{LOD=400},{FS=AS4087 F-B5},{DN=100},{PN=PN16},{P=200},{D=100},{H=191},{L=270},{L1=220},{W=13.80},{PL=Link},{Y=1},{H1=105.0},{H2=59.0},{D1X=220},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
FS
Flange Standard
ⁿ/ₐ
DN
Flange DN
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
P
Ø Pipe
[mm]
D
Ød
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
W
Weight
[kg]
5004266
5004266
EN 1092-2
80
PN16
110
80
150
182
180
8.30
5004310
5004310
AS4087 F-B5
80
PN16
110
80
150
182
180
8.30
5004270
5004270
EN 1092-2
80
PN16
125
80
159
197
220
8.40
5004314
5004314
AS4087 F-B5
80
PN16
125
80
159
197
220
8.40
5004268
5004268
EN 1092-2
100
PN16
125
100
159
197
220
9.40
5004312
5004312
AS4087 F-B5
100
PN16
125
100
159
197
220
9.40
5004272
5004272
EN 1092-2
80
PN16
140
80
166
212
220
11.80
5004316
5004316
AS4087 F-B5
80
PN16
140
80
166
212
220
11.80
5004274
5004274
EN 1092-2
100
PN16
140
100
166
212
220
13.30
5004318
5004318
AS4087 F-B5
100
PN16
140
100
166
212
220
13.30
5004276
5004276
EN 1092-2
80
PN16
160
80
176
234
220
10.10
5004320
5004320
AS4087 F-B5
80
PN16
160
80
176
234
220
10.10
5004278
5004278
EN 1092-2
100
PN16
160
100
176
234
220
11.00
5004322
5004322
AS4087 F-B5
100
PN16
160
100
176
234
220
11.00
5004280
5004280
EN 1092-2
80
PN16
180
80
186
254
220
11.20
5004324
5004324
AS4087 F-B5
80
PN16
180
80
186
254
220
11.20
5004282
5004282
EN 1092-2
100
PN16
180
100
186
254
220
12.20
5004326
5004326
AS4087 F-B5
100
PN16
180
100
186
254
220
12.20
5004284
5004284
EN 1092-2
80
PN16
200
80
191
270
220
11.80
5004328
5004328
AS4087 F-B5
80
PN16
200
80
191
270
220
11.80
5004286
5004286
EN 1092-2
100
PN16
200
100
191
270
220
13.80
5004330
5004330
AS4087 F-B5
100
PN16
200
100
191
270
220
13.80
5004288
5004288
EN 1092-2
80
PN16
225
80
206
301
220
14.00
5004332
5004332
AS4087 F-B5
80
PN16
225
80
206
301
220
14.00
5004290
5004290
EN 1092-2
100
PN16
225
100
206
301
220
16.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성