3720 - Shut-off adapter with internal/external thread
HAWLE
Tapping saddles
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_saddles_and_shut_off_saddles/3720.prj},{NB=5004370 3720 - PN16 (400)},{IN=5004370},{LOD=400},{G=1¼},{PN=PN16},{G1=-},{D1=1¼},{H=90},{D=27},{W=1.4},{PL=Link},{GX=41.910},{G1X=0.000},{D1X=41.910},{Y=3},{L1=58.0},{L2=55.20},{L3=75},{R1=35},{HD1=23.00},{H1=51.50},{H2=29.00},{L4=43.0},{L5=18.0},{R2=12.00},{L6=19.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
G
Internal Thread G (DN) ISO 228
[인치]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
G1
Internal Thread G (DN) ISO 228
[인치]
D1
External Thread d1 EN 10226-1
[인치]
H
Height
[mm]
D
Ød
[mm]
W
Weight
[kg]
5004369
5004369
1
PN16
-
1¼
85
27
1.1
5004378
5004378
1
PN16
1
-
85
27
1.1
5004370
5004370
1¼
PN16
-
1¼
90
27
1.4
5004371
5004371
1¼
PN16
-
1½
90
31
1.3
5004372
5004372
1½
PN16
-
2
95
37
1.7
5004374
5004374
2
PN16
-
2
100
42
1.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성