7602 - Restraint flange adapter for ductile iron pipes
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/7602.prj},{NB=5004778 7602 DN80 - PN10 PN16 (400)},{IN=5004778},{DC=AT},{LOD=400},{DN=80},{PN=PN10 PN16},{P=101},{D=200},{K=160},{C=59},{L=76},{Q=8},{T=M 16},{W=3.5},{PL=Link},{D1=10.0},{C1=19.0},{D4=116.0},{L1=18},{D5=112.0},{D6=104.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
P
Ø Pipe
[mm]
D
Ø
[mm]
K
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
Q
Bolts quantity
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
5004681
5004681
40
PN10 PN16
56
150
110
50
58
4
M 16
1.6
5004774
5004774
50
PN10 PN16
66
165
125
60
71
4
M 16
2.9
5004775
5004775
60
PN10 PN16
77
175
135
60
73
4
M 16
3.2
5004776
5004776
65
PN10 PN16
82
185
145
63
79
4
M 16
3.7
5004777
5004777
80
PN10 PN16
98
200
160
59
76
8
M 16
3.9
5004778
5004778
80
PN10 PN16
101
200
160
59
76
8
M 16
3.5
5004779
5004779
100
PN10 PN16
118
220
180
60
78
8
M 16
4.6
5004781
5004781
125
PN10 PN16
144
250
210
62
85
8
M 16
6.0
5004782
5004782
150
PN10 PN16
170
285
240
87
98
8
M 20
9.3
5004784
5004784
200
PN10
222
340
295
90
105
8
M 20
14.0
5004786
5004786
250
PN10
274
400
355
90
105
12
M 20
17.5
5004787
5004787
300
PN10
326
455
405
90
105
12
M 20
21.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성