카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
VKRK / VKRK-X - SAE-Retain ring welding system - 350-400 Bar
HAVIT
Retainer ring system
Powered by
CAD모델 선택
{havit/retainer_ring_ful_flanges/sae_retain_welding_system_350_400_asmtab.prj},{NB=VKRK-40/48.3x5.1M(H)},{NUM=40},{NUM2=},{PL=3000},{NDM=2},{MAT=S},{BOLT=Metric bolts},{BOLTMX=M16x110},{BOLTU=-},{MBX=400},{BOLTUX=-},{BOLTUY=-},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{PD=48.3x5.1},{LX=151.2},{SX=86.2},{RRCX=RRF-006-66x8.5},{RRCCX=GRRF-006-66x8.5},{RRFFX=VKR-40},{MASSX=5.50},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage},{PPATH=parts_retain_welding_system_350_400/sae_retain_welding_system_350_400_asmtpl.prj},{DX=100.000},{PDX=66x8,5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
BOLT
Bolts
ⁿ/ₐ
BOLT1
Bolts
ⁿ/ₐ
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
L
[mm]
S
[mm]
RRC
Retaining ring collar
ⁿ/ₐ
RRCC
Retaining ring counter collar
ⁿ/ₐ
RRFF
Retaining ring full flange
ⁿ/ₐ
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
VKRK-38/38x5M
3000
1 1/2
Metric bolts
M 16x100
91.3
76.3
RRF-005-38x5
GRRF-005-38x5
VKR-38
3.52
73071990
VKRK-40/48.3x5.1M
3000
2
Metric bolts
M 16x110
101.2
86.2
RRF-006-48.3x5.1
GRRF-006-48.3x5.1
VKR-40
5.06
73071990
VKRK-50/65x8M
3000
2 1/2
Metric bolts
M 16x110
101.2
86.2
RRF-007-65x8
GRRF-007-65x8
VKR-50
7.04
73071990
VKRK-65/76.1x12.5M
3000
3
Metric bolts
M 24x140
120.9
106.9
RRF-008-76.1x12.5
GRRF-008-76.1x12.5
VKR-65
12.32
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성