카탈로그: Hammond Valve
생성됨: 15.7.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hammond Valve
8301-P2, 8303-P2, UP8301-P2, UP8303-P2
Hammond Valve
Ball Valves
Commercial
Powered by
CAD모델 선택
{hammondvalve/ball_valves/commercial/ba400p2_ba400sp2_asmtab.prj},{NB=8301A-P2-1},{VS=1.00000000},{VSPN=1},{DWQ=},{ECT=Press Ends},{SERIES=20},{BSMAT=},{A=1.06},{STDI=0.98},{B=3.32},{B1=7.32},{C=1.59},{D=2.68},{E=6.33},{F1=1\" NPT},{ND=1.315},{F2=1.13},{TSD=1.130},{CV=61},{MATL=Material/Specification},{LOD=},{PPATH=ba400p2_ba400sp2_asmtpl.prj},{PR=200 psig @ 250°F}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PNH
Part No.
ⁿ/ₐ
VS
Valve Size
[인치]
ECT
End Connection Type
ⁿ/ₐ
BOMAT
Body Material
ⁿ/ₐ
A
[인치]
STDI
STD Insertion Depth
[인치]
B
[인치]
B1
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
F Thread Size
ⁿ/ₐ
CV
Cv
ⁿ/ₐ
PR
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
8301A-P2-1/2
8301A-P2-1/2
1/2
Press Ends
Cast Bronze
0.50
0.87
2.19
5.19
1.10
1.91
3.82
1/2" NPT
13
200 psig @ 250°F
8301A-P2-3/4
8301A-P2-3/4
3/4
Press Ends
Cast Bronze
0.76
0.98
2.59
6.17
1.30
2.32
4.55
3/4" NPT
30
200 psig @ 250°F
8301A-P2-1
8301A-P2-1
1
Press Ends
Cast Bronze
1.06
0.98
3.32
7.32
1.59
2.68
6.33
1" NPT
61
200 psig @ 250°F
8301A-P2-1-1/4
8301A-P2-1-1/4
1 1/4
Press Ends
Cast Bronze
1.31
1.02
3.77
7.84
1.81
2.82
6.33
1-1/4" NPT
110
200 psig @ 250°F
8301A-P2-1-1/2
8301A-P2-1-1/2
1 1/2
Press Ends
Cast Bronze
1.56
1.42
4.28
8.76
2.06
3.00
6.33
1-1/2" NPT
185
200 psig @ 250°F
8301A-P2-2
8301A-P2-2
2
Press Ends
Cast Bronze
2.00
1.58
5.10
11.10
2.37
3.36
7.19
2" NPT
360
200 psig @ 250°F
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성