카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
755
Hallite
Double Acting Piston Seals
755
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/755/in/755i.prj},{NB=HALLITE 8911300},{ORDERNO=891130},{CNSMAT=0},{D1=4.25},{TOL1=+0.003 / +0.000},{DD1=3.712},{TOL2=+0.002 / -0.002},{L1=0.283},{TOL3=+0.003 / -0.003},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL1
Tolerance H9
[인치]
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL2
Tolerance js10
[인치]
L1
Length L1
[인치]
TOL3
Tolerance
[인치]
HALLITE 8910000
8910000
1.00
+0.002 / +0.000
0.691
+0.001 / -0.001
0.129
+0.002 / -0.002
HALLITE 8910100
8910100
1.25
+0.002 / +0.000
0.941
+0.002 / -0.002
0.129
+0.002 / -0.002
HALLITE 8910200
8910200
1.50
+0.002 / +0.000
1.191
+0.002 / -0.002
0.129
+0.002 / -0.002
HALLITE 8910300
8910300
1.75
+0.002 / +0.000
1.441
+0.002 / -0.002
0.129
+0.002 / -0.002
HALLITE 4553520
4553520
2.00
+0.003 / +0.000
1.462
+0.002 / -0.002
0.283
+0.003 / -0.003
HALLITE 8913100
8913100
2.00
+0.003 / +0.000
1.606
+0.002 / -0.002
0.129
+0.002 / -0.002
HALLITE 8910400
8910400
2.00
+0.003 / +0.000
1.691
+0.002 / -0.002
0.129
+0.002 / -0.002
HALLITE 8910500
8910500
2.25
+0.003 / +0.000
1.941
+0.002 / -0.002
0.129
+0.002 / -0.002
HALLITE 4490020
4490020
2.50
+0.003 / +0.000
1.962
+0.002 / -0.002
0.283
+0.003 / -0.003
HALLITE 4439310
4439310
2.50
+0.003 / +0.000
2.106
+0.002 / -0.002
0.129
+0.003 / -0.003
HALLITE 8910600
8910600
2.50
+0.003 / +0.000
2.191
+0.002 / -0.002
0.129
+0.003 / -0.003
HALLITE 8910700
8910700
2.75
+0.003 / +0.000
2.441
+0.002 / -0.002
0.129
+0.003 / -0.003
HALLITE 8910800
8910800
3.00
+0.003 / +0.000
2.462
+0.002 / -0.002
0.283
+0.003 / -0.003
HALLITE 8910900
8910900
3.25
+0.003 / +0.000
2.712
+0.002 / -0.002
0.283
+0.003 / -0.003
HALLITE 8911000
8911000
3.50
+0.003 / +0.000
2.962
+0.002 / -0.002
0.283
+0.003 / -0.003
HALLITE 8911100
8911100
3.75
+0.003 / +0.000
3.212
+0.002 / -0.002
0.283
+0.003 / -0.003
HALLITE 8911200
8911200
4.00
+0.003 / +0.000
3.462
+0.002 / -0.002
0.283
+0.003 / -0.003
HALLITE 8911300
8911300
4.25
+0.003 / +0.000
3.712
+0.002 / -0.002
0.283
+0.003 / -0.003
HALLITE 8911400
8911400
4.50
+0.003 / +0.000
3.962
+0.002 / -0.002
0.283
+0.003 / -0.003
HALLITE 8911500
8911500
4.75
+0.004 / +0.000
4.212
+0.002 / -0.002
0.283
+0.003 / -0.003
HALLITE 8911600
8911600
5.00
+0.004 / +0.000
4.462
+0.002 / -0.002
0.283
+0.003 / -0.003
HALLITE 8911700
8911700
5.25
+0.004 / +0.000
4.504
+0.002 / -0.002
0.378
+0.004 / -0.004
HALLITE 8911800
8911800
5.50
+0.004 / +0.000
4.754
+0.003 / -0.003
0.378
+0.004 / -0.004
HALLITE 8913200
8913200
5.75
+0.004 / +0.000
5.004
+0.003 / -0.003
0.378
+0.004 / -0.004
HALLITE 8911900
8911900
6.00
+0.004 / +0.000
5.254
+0.003 / -0.003
0.378
+0.004 / -0.004
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성