피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
64
Hallite
Double Acting Piston Seals
64
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/64/mm/64m.prj},{NB=HALLITE 6600700},{CNSORDERNO=6600700},{D1=70},{TOL1=+0.12 / +0.00},{DD1=54},{TOL2=+0.00 / -0.07},{DD2=66},{TOL3=+0.000 / -0.074},{DD3=69},{TOL4=+0.00 / -0.19},{L1=20.5},{L2=3.1},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance H10
[mm]
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance h9
[mm]
DD2
Bearing Housing Diameter Ød2
[mm]
TOL3
Tolerance h9
[mm]
DD3
Piston Diameter Ød3
[mm]
TOL4
Tolerance h11
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
HALLITE 6600100
6600100
32
+0.10 / +0.00
22
+0.00 / -0.05
28
+0.000 / -0.052
31
+0.00 / -0.16
15.5
2.6
HALLITE 6600200
6600200
40
+0.10 / +0.00
26
+0.00 / -0.05
36
+0.000 / -0.062
39
+0.00 / -0.16
15.5
2.6
HALLITE 6600300
6600300
50
+0.10 / +0.00
34
+0.00 / -0.06
46
+0.000 / -0.062
49
+0.00 / -0.16
20.5
3.1
HALLITE 6600400
6600400
55
+0.12 / +0.00
39
+0.00 / -0.06
51
+0.000 / -0.074
54
+0.00 / -0.19
20.5
3.1
HALLITE 6600500
6600500
60
+0.12 / +0.00
44
+0.00 / -0.06
56
+0.000 / -0.074
59
+0.00 / -0.19
20.5
3.1
HALLITE 6600600
6600600
63
+0.12 / +0.00
47
+0.00 / -0.06
59
+0.000 / -0.074
62
+0.00 / -0.19
20.5
3.1
HALLITE 1705210
1705210
65
+0.12 / +0.00
49
+0.00 / -0.06
61
+0.000 / -0.074
64
+0.00 / -0.19
20.5
3.1
HALLITE 6600700
6600700
70
+0.12 / +0.00
54
+0.00 / -0.07
66
+0.000 / -0.074
69
+0.00 / -0.19
20.5
3.1
HALLITE 1705110
1705110
80
+0.12 / +0.00
62
+0.00 / -0.07
76
+0.000 / -0.074
79
+0.00 / -0.19
22.5
3.6
HALLITE 6600800
6600800
90
+0.14 / +0.00
72
+0.00 / -0.07
86
+0.000 / -0.087
89
+0.00 / -0.22
22.5
3.6
HALLITE 6600900
6600900
100
+0.14 / +0.00
82
+0.00 / -0.09
96
+0.000 / -0.087
99
+0.00 / -0.22
22.5
3.6
HALLITE 6601000
6601000
110
+0.14 / +0.00
92
+0.00 / -0.09
106
+0.000 / -0.087
109
+0.00 / -0.22
22.5
3.6
HALLITE 6601100
6601100
125
+0.16 / +0.00
103
+0.00 / -0.09
121
+0.000 / -0.100
124
+0.00 / -0.25
26.5
5.1
HALLITE 6601200
6601200
140
+0.16 / +0.00
118
+0.00 / -0.09
136
+0.000 / -0.100
139
+0.00 / -0.25
26.5
5.1
HALLITE 6601300
6601300
160
+0.16 / +0.00
138
+0.00 / -0.10
156
+0.000 / -0.100
159
+0.00 / -0.25
26.5
5.1
HALLITE 6601400
6601400
250
+0.19 / +0.00
225
+0.00 / -0.12
246
+0.000 / -0.115
249
+0.00 / -0.29
31.5
6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성