카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
58
Hallite
Double Acting Piston Seals
58
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/58/in/58i.prj},{NB=HALLITE 0437850},{CNSORDERNO=0437850},{D1=3.500},{TOL1=+0.009 / +0.000},{DD1=2.750},{TOL2=+0.004 / -0.004},{DD2=3.235},{TOL3=+0.000 / -0.003},{DD3=3.437},{TOL4=+0.004 / -0.004},{L1=1.187},{L2=0.250},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL1
Tolerance H11
[인치]
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL2
Tolerance js11
[인치]
DD2
Bearing Housing Diameter Ød2
[인치]
TOL3
Tolerance h9
[인치]
DD3
Piston Diameter Ød3
[인치]
TOL4
Tolerance js11
[인치]
L1
Length L1
[인치]
L2
Length L2
[인치]
HALLITE 1247650
1247650
1.000
+0.005 / +0.000
0.625
+0.002 / -0.002
0.868
+0.000 / -0.002
0.968
+0.003 / -0.003
0.594
0.187
HALLITE 0403750
0403750
1.250
+0.006 / +0.000
0.750
+0.003 / -0.003
1.118
+0.000 / -0.002
1.218
+0.003 / -0.003
0.750
0.250
HALLITE 1441150
1441150
1.500
+0.006 / +0.000
1.000
+0.003 / -0.003
1.362
+0.000 / -0.002
1.460
+0.003 / -0.003
0.625
0.254
HALLITE 6504850
6504850
1.500
+0.006 / +0.000
1.000
+0.003 / -0.003
1.362
+0.000 / -0.002
1.460
+0.003 / -0.003
0.625
0.188
HALLITE 0422450
0422450
1.500
+0.006 / +0.000
1.000
+0.003 / -0.003
1.371
+0.000 / -0.002
1.468
+0.003 / -0.003
0.750
0.250
HALLITE 0540650
0540650
1.625
+0.006 / +0.000
1.000
+0.003 / -0.003
1.428
+0.000 / -0.002
1.562
+0.003 / -0.003
0.937
0.250
HALLITE 6504450
6504450
1.750
+0.006 / +0.000
1.125
+0.003 / -0.003
1.572
+0.000 / -0.002
1.710
+0.003 / -0.003
0.750
0.254
HALLITE 0778250
0778250
1.750
+0.006 / +0.000
1.125
+0.003 / -0.003
1.555
+0.000 / -0.002
1.687
+0.003 / -0.003
0.937
0.250
HALLITE 0639150
0639150
2.000
+0.007 / +0.000
1.375
+0.003 / -0.003
1.822
+0.000 / -0.002
1.962
+0.003 / -0.003
0.750
0.254
HALLITE 0778450
0778450
2.000
+0.007 / +0.000
1.375
+0.003 / -0.003
1.805
+0.000 / -0.002
1.937
+0.004 / -0.004
0.937
0.250
HALLITE 0967650
0967650
2.125
+0.007 / +0.000
1.500
+0.003 / -0.003
1.928
+0.000 / -0.002
2.062
+0.004 / -0.004
0.937
0.250
HALLITE 1432650
1432650
2.250
+0.007 / +0.000
1.625
+0.003 / -0.003
2.055
+0.000 / -0.003
2.187
+0.004 / -0.004
0.937
0.250
HALLITE 0640450
0640450
2.250
+0.007 / +0.000
1.625
+0.003 / -0.003
2.071
+0.000 / -0.003
2.211
+0.004 / -0.004
0.750
0.254
HALLITE 0939850
0939850
2.375
+0.007 / +0.000
1.750
+0.003 / -0.003
2.180
+0.000 / -0.003
2.312
+0.004 / -0.004
0.937
0.250
HALLITE 0890850
0890850
2.375
+0.007 / +0.000
1.750
+0.003 / -0.003
2.180
+0.000 / -0.003
2.312
+0.004 / -0.004
0.750
0.250
HALLITE 6502250
6502250
2.500
+0.007 / +0.000
1.875
+0.003 / -0.003
2.321
+0.000 / -0.003
2.460
+0.004 / -0.004
0.750
0.254
HALLITE 0867250
0867250
2.500
+0.007 / +0.000
1.875
+0.003 / -0.003
2.305
+0.000 / -0.003
2.437
+0.004 / -0.004
0.937
0.250
HALLITE 1371050
1371050
2.625
+0.007 / +0.000
2.000
+0.004 / -0.004
2.428
+0.000 / -0.003
2.562
+0.004 / -0.004
0.937
0.250
HALLITE 1369150
1369150
2.750
+0.007 / +0.000
2.000
+0.004 / -0.004
2.485
+0.000 / -0.003
2.687
+0.004 / -0.004
1.187
0.250
HALLITE 0783250
0783250
2.750
+0.007 / +0.000
2.000
+0.004 / -0.004
2.524
+0.000 / -0.003
2.710
+0.004 / -0.004
0.937
0.254
HALLITE 0779650
0779650
2.875
+0.007 / +0.000
2.125
+0.004 / -0.004
2.610
+0.000 / -0.003
2.812
+0.004 / -0.004
1.187
0.250
HALLITE 6502450
6502450
3.000
+0.007 / +0.000
2.250
+0.004 / -0.004
2.774
+0.000 / -0.003
2.960
+0.004 / -0.004
0.937
0.254
HALLITE 1098450
1098450
3.000
+0.007 / +0.000
2.250
+0.004 / -0.004
2.735
+0.000 / -0.003
2.937
+0.004 / -0.004
1.187
0.250
HALLITE 1024850
1024850
3.125
+0.007 / +0.000
2.375
+0.004 / -0.004
2.858
+0.000 / -0.003
3.062
+0.004 / -0.004
1.187
0.250
HALLITE 1154150
1154150
3.250
+0.009 / +0.000
2.500
+0.004 / -0.004
3.024
+0.000 / -0.003
3.210
+0.004 / -0.004
0.937
0.254
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성