카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1990. - Base Plates with 2 Connecting Elements
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Zero-Point Clamping Systems
EH 1990. Base Plates, with 2 connecting elements
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/nullpunktspannsysteme/eh_1990_grundplatten_mit_2_einzugselementen/eh_1990125_asmtbl.prj},{NB=1990.125 Grundplatte (20)},{BESTNR=1990.125},{BESTNR1=EH_1990.125},{HUB=20},{AUS=mechanisch},{G=16.5},{L1=500.000},{B1=250.000},{C=25.000},{L2=140.000},{D1=118.000},{D2=50.000},{D3=20.000},{D4=20.000},{D5=13.500},{D6=20.000},{D7=24.000},{D8=12.000},{D9=332.000},{LK=55.000},{DN=12.000},{L3=100.000},{H1=55.000},{L4=111.000},{L5=35.000},{B2=52.000},{H2=34.000},{H3=37.000},{H4=22.000},{H5=6.000},{VER=100.000},{L3X=20.000},{L2X=32.000},{PPATH=eh_1990120_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
G
weight
[kg]
1990.125 Grundplatte
1990.125
mechanical
16.5
1990.126 Grundplatte
1990.126
hydraulical
17.0
1990.127 Grundplatte
1990.127
pneumatical
16.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성