카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22690. - Screwed Rest Buttons / with female thread and spherical surface
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Standard Parts
EH 22690. Screwed Rest Buttons
with female thread and spherical surface
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/normalien/eh_2269_bolzen/mit_innengewinde_und_auflageflaeche_ballig/eh_2269_5.prj},{NB=EH 22690.0402 Bolzen (Vorrichtungssysteme)},{BESTNR=EH 22690.0402},{BESTNR1=EH_2269.402},{L1=25},{D=M 12},{DNDM=12.000},{DKDM=10.106},{D1=22},{D2=25.2},{T=15},{SW=22},{G=65},{SYSTEM=V70/L12},{RA=30.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L1
±0.1
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
T
[mm]
SW
[mm]
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
EH 22690.0421 Screwed Res...
EH 22690.0421
15
M 8
19.4
6
17
23
V40
EH 22690.0423 Screwed Res...
EH 22690.0423
25
M 8
19.4
12
17
40
V40
EH 22690.0401 Screwed Res...
EH 22690.0401
20
M 12
25.2
10
22
52
V70/L12
EH 22690.0402 Screwed Res...
EH 22690.0402
25
M 12
25.2
15
22
65
V70/L12
EH 22690.0403 Screwed Res...
EH 22690.0403
30
M 12
25.2
18
22
77
V70/L12
EH 22690.0404 Screwed Res...
EH 22690.0404
40
M 12
25.2
18
22
105
V70/L12
EH 22690.0405 Screwed Res...
EH 22690.0405
50
M 12
25.2
18
22
135
V70/L12
EH 22690.0443 Screwed Res...
EH 22690.0443
30
M 16
34.5
20
30
140
L16
EH 22690.0445 Screwed Res...
EH 22690.0445
50
M 16
34.5
24
30
250
L16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성