카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1585. - Clamping Bars
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Multiple Clamping Systems
EH 1585. Clamping Bars
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/mehrfachspannsysteme/eh_1585/eh_1585.prj},{NB=1585.300 Spannleisten},{BESTNR=1585.300},{L1=0},{L2=0},{L3=0},{N1=0},{N2=0},{N3=0},{G=3450},{VERS=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
G
weight
[g]
1585.100 Clamping Bar
1585.100
0
0
0
0
0
0
1160
1585.200 Clamping Bar
1585.200
0
0
0
0
0
0
2320
1585.300 Clamping Bar
1585.300
0
0
0
0
0
0
3450
1585.400 Clamping Bar
1585.400
400
250
100
2
4
7
4620
1585.500 Clamping Bar
1585.500
500
350
100
3
5
9
5800
1585.600 Clamping Bar
1585.600
600
450
100
4
6
11
6960
1585.700 Clamping Bar
1585.700
700
550
100
5
7
13
8150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성