카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1547 - Supporting Plate
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Hole and Dowel Systems
Hole and Dowel System L12
EH 1547 Supporting Plates
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/lochsysteme/lochsystem_l12/eh_15479_auflageplatten/eh_15479.prj},{NB=1547.900 Auflageplatte},{BESTNR=1547.900},{BESTNR1=EH_15479},{L1=76},{L2=63},{L3=13},{L4=26},{B1=22},{B2=40},{B3=13},{S=15},{D=M 12},{NDM=12.000},{KDM=10.106},{G=195},{SYSTEM=L12},{D1=31},{F=12},{K=11.500},{L=0},{VER=1547.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
S
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
1547.900 Supporting Plate
1547.900
76
63
13
26
22
40
13
15
M 12
195
L12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성