카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23470. - Screw Jacks, Holders, Caps
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23470. Screw Jacks, Holders, Caps
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2347/eh_2347_asy.prj},{NB=EH 23470.0007 Schraubbock + 23470.0250 Halter (700)},{BESTNR=23470.0007},{BESTNRX=2347.007},{AUS=Schraubboecke},{OPTION1=1},{OPTION2=0},{L=70},{L2=70},{L1=50},{D1=50},{D2=50},{D3=30},{D3KDM=28.733},{D3KDM2=28.917},{D4=12},{D4NDM=11.188},{T=60},{G=650},{L3=12.5},{R=1.5},{L4=37.5},{OPTIN1=1,'mit Halter',0,'ohne Halter'},{OPT1=0,'-',1,'Prismenaufsatz',2,'Kugelaufsatz',3,'Zentrierplatte',4,'Pendelaufsatz'},{H1=2.000},{P1=1.000},{PPATH=eh_2347_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
BESTNR1
Ref. No. / Holder
ⁿ/ₐ
BESTNR2
Ref. No. / Caps
ⁿ/ₐ
L2
clamping height max.
[mm]
L1
clamping height min.
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
T
carrying force
[kN]
G
weight
[g]
EH 23470.0005 Screw Jack ...
23470.0005
23470.0232
-
50
38
31
32
20
0
15
190
EH 23470.0006 Screw Jack ...
23470.0006
23470.0250
-
52
42
50
50
30
12
60
550
EH 23470.0007 Screw Jack ...
23470.0007
23470.0250
-
70
50
50
50
30
12
60
650
EH 23470.0010 Screw Jack ...
23470.0010
23470.0250
-
100
70
50
50
30
12
60
900
EH 23470.0014 Screw Jack ...
23470.0014
23470.0270
-
140
100
68
65
40
12
100
2700
EH 23470.0021 Screw Jack
23470.0021
-
-
210
140
80
70
50
12
170
4600
EH 23470.0030 Screw Jack
23470.0030
-
-
300
190
100
80
65
12
350
9700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성