카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23050. - Conical Seats DIN 6319, form G
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23050. Spherical Washers/ Conical Seats, DIN 6319
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2305/eh2305ke_form_g.prj},{NB=EH 23050.0212 Kegelpfanne},{BESTNR=23050.0212},{BESTNRX=2305.212},{AUS=Vergütungsstahl},{D2=14.2},{D4=36},{D5=20.0},{H3=6.0},{FBO=12},{BELA=38},{DM=82},{G=39.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D2
H13
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H3
[mm]
FBO
for bolt
ⁿ/ₐ
BELA
max. load capacity for static load max.
[kN]
DM
Torqü for screwed connections max.
[Nm]
G
weight
[g]
EH 23050.0206 Conical Sea...
23050.0206
heat-treated steel
7.1
17
11.0
4.0
6
9
10
5.6
EH 23050.0208 Conical Sea...
23050.0208
heat-treated steel
9.6
24
14.5
5.0
8
17
25
14.0
EH 23050.0210 Conical Sea...
23050.0210
heat-treated steel
12.0
30
18.5
5.0
10
26
46
22.0
EH 23050.0212 Conical Sea...
23050.0212
heat-treated steel
14.2
36
20.0
6.0
12
38
82
39.0
EH 23050.0214 Conical Sea...
23050.0214
heat-treated steel
16.5
40
24.8
6.0
14
53
130
47.0
EH 23050.0216 Conical Sea...
23050.0216
heat-treated steel
19.0
44
26.0
7.0
16
73
206
65.0
EH 23050.0220 Conical Sea...
23050.0220
heat-treated steel
23.2
50
31.0
8.0
20
117
407
93.0
EH 23050.0224 Conical Sea...
23050.0224
heat-treated steel
28.0
60
37.0
10.0
24
168
698
165.0
EH 23050.0230 Conical Sea...
23050.0230
heat-treated steel
35.0
68
49.0
12.0
30
269
1355
235.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성