카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23340. - Centering Clamping Elements, with clamping segment
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23340. Centering Clamping Elements
EH 23340. Centering Clamping Elements, with clamping segment
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh2334014/eh_2334_1/2334014_asmtab.prj},{NB=EH 23340.0030 Zentrierspannelement (0)},{BESTNR=23340.0030},{BESTNR1=2334.030},{HUB=0.0},{D1=30.5},{D2=38.5},{D3=25},{D4=M 6},{D4NDM=6.000},{D4KDM=4.917},{D5=4.0},{D6=25},{H1=23.2},{H2=14.0},{H3=11.7},{H4=7.0},{H5=32.2},{L1=9.0},{L2=6},{N=3},{T=8},{S=4.6},{SW1=5},{SW2=6},{SK=5.0},{AM=17},{F=5.0},{G=133},{F1X=e},{MX=4.500},{D3X=10.000},{H1X=6.000},{D4X=12.000},{H2X=1.900},{TX=6.400},{D5X=6.000},{T1X=8.000},{SW1X=8.000},{PPATH=2334014_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
min.
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
g6
[mm]
D4
thread
ⁿ/ₐ
D5
+0.3
[mm]
D6
location hole H7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
±0.1
[mm]
L2
[mm]
N
number of segments
[mm]
T
[mm]
S
stroke
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SK
Spann-kraft F max.
[kN]
AM
Anzugsdrehmoment M max.
[Nm]
F
clamping force max.
[kN]
G
weight
[g]
EH 23340.0014 Centering C...
23340.0014
14.5
18.5
12
M 4
2.0
12
14.3
9.8
8.6
5.5
19.3
4.5
3
3
6
2.3
3
5
3.5
5
3.5
19
EH 23340.0018 Centering C...
23340.0018
18.5
22.5
15
M 5
2.5
15
16.6
11.5
10.4
7.5
22.8
5.5
3
3
7
2.3
4
5
4.5
10
4.5
38
EH 23340.0022 Centering C...
23340.0022
22.5
26.5
20
M 6
3.0
20
19.7
14.1
13.0
6.0
28.7
7.0
3
3
8
2.3
5
6
5.0
17
5.0
62
EH 23340.0026 Centering C...
23340.0026
26.5
30.5
20
M 6
3.0
20
19.9
14.2
13.0
6.0
28.9
7.0
3
3
8
2.3
5
6
5.0
17
5.0
87
EH 23340.0030 Centering C...
23340.0030
30.5
38.5
25
M 6
4.0
25
23.2
14.0
11.7
7.0
32.2
9.0
6
3
8
4.6
5
6
5.0
17
5.0
133
EH 23340.0038 Centering C...
23340.0038
38.5
46.5
30
M 8
4.0
30
27.2
18.0
15.5
7.5
39.2
11.0
6
6
10
4.6
6
8
6.5
43
6.5
238
EH 23340.0046 Centering C...
23340.0046
46.5
54.5
30
M 8
4.0
30
27.2
18.0
15.7
7.5
39.2
11.0
6
6
10
4.6
6
8
6.5
43
6.5
327
EH 23340.0054 Centering C...
23340.0054
54.5
70.5
45
M10
5.0
45
40.7
23.7
19.1
9.0
54.7
15.0
12
6
12
9.2
8
10
8.0
79
8.0
658
EH 23340.0070 Centering C...
23340.0070
70.5
86.5
60
M12
5.0
60
46.0
28.3
23.6
10.0
63.0
17.0
12
6
15
9.2
10
12
10.0
141
10.0
1286
EH 23340.0086 Centering C...
23340.0086
86.5
102.5
60
M16
5.0
60
51.1
30.3
25.6
10.0
72.1
25.0
12
6
15
9.2
14
17
10.0
354
10.0
1778
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성