카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22880. - Expander® Sealing Plugs body from case-hardened steel
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22880. Expander® Sealing Plugs
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2288_1/eh_2288_assmtab.prj},{NB=EH 22880.0009 Expander Dichtstopfen},{BESTNR=22880.0009},{BESTNR1=2288.009},{AUS=Huelse aus Einsatzstahl},{D1=9},{L1=10.0},{L2=13.7},{D2=9},{D3=8.4},{L3=9.8},{X=0.4},{S=4.00},{G=4.1},{D=8.400},{F=0.400},{AD=8.000},{AA=0.710},{VERS=6.000},{PPATH=eh_2288_1_sbl.prj},{FUNC=Sealing, Closing}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
+0.1/0
[mm]
D3
max.
[mm]
L3
min.
[mm]
X
+/-0.2
[mm]
S
[mm]
G
weight
[g]
22880.0004 Expander® Seal...
22880.0004
body from case-hardened s...
4
4.0
5.2
4
3.3
3.8
0.2
1.50
0.4
22880.0005 Expander® Seal...
22880.0005
body from case-hardened s...
5
5.5
7.0
5
4.3
5.3
0.4
2.00
0.7
22880.0006 Expander® Seal...
22880.0006
body from case-hardened s...
6
6.5
8.6
6
5.3
6.3
0.4
2.50
1.2
22880.0007 Expander® Seal...
22880.0007
body from case-hardened s...
7
7.5
10.1
7
6.4
7.3
0.4
3.00
1.9
22880.0008 Expander® Seal...
22880.0008
body from case-hardened s...
8
8.5
11.7
8
7.4
8.3
0.3
3.50
3.1
22880.0009 Expander® Seal...
22880.0009
body from case-hardened s...
9
10.0
13.7
9
8.4
9.8
0.4
4.00
4.1
22880.0010 Expander® Seal...
22880.0010
body from case-hardened s...
10
11.0
15.2
10
9.4
10.8
0.4
4.50
6.0
22880.0012 Expander® Seal...
22880.0012
body from case-hardened s...
12
13.0
18.0
12
10.6
12.8
0.4
5.50
9.4
22880.0014 Expander® Seal...
22880.0014
body from case-hardened s...
14
15.0
20.8
14
12.7
14.5
0.4
6.35
14.4
22880.0016 Expander® Seal...
22880.0016
body from case-hardened s...
16
17.0
23.7
16
14.7
16.5
0.6
7.00
21.7
22880.0018 Expander® Seal...
22880.0018
body from case-hardened s...
18
19.0
26.3
18
16.7
18.5
0.6
8.00
32.4
22880.0020 Expander® Seal...
22880.0020
body from case-hardened s...
20
22.0
30.5
20
18.7
21.5
0.8
9.00
44.7
22880.0022 Expander® Seal...
22880.0022
body from case-hardened s...
22
25.0
34.2
22
20.7
24.5
0.8
10.00
59.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성