카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22630. - Locating Pins, flattened, with bore hole, similar to DIN 6321, long
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22630. Locating Pins with bore hole, similar to DIN 6321
Locating Pin, flattened, with bore hole, similar DIN 6321
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2263_aufnahmebolzen_anschraubbar_aehnlich_din_6/abgeflacht/2263241.prj},{NB=EH 22630.0245 Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar, lang},{BESTNR=22630.0245},{BESTNR1=2263.245},{D1=10},{L1=18},{B=2.5},{D2=6},{L2=9},{D3=M 3},{NDM=3.000},{KDM=2.459},{D4=5.0},{D4X=5.000},{L4=6},{D5=2.6},{L5=2.6},{L5X=2.600},{L6=10},{L6X=10.000},{G=7.4},{GX=-},{L3=1.600},{F=b1-},{SD1=5.000},{ST=2.600},{BD=3.100},{SL=17.000},{G1=3.000},{F1=sg},{R=50.000},{FUNC=Applying, Positioning, Supporting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
g6
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
D2
k6
[mm]
L2
[mm]
D3
thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
L4
[mm]
D5
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
G
weight
[g]
22630.0241 Locating pin, ...
22630.0241
6
12
1.0
4
6
-
-
4
2.1
-
-
0.9
22630.0243 Locating pin, ...
22630.0243
8
16
1.6
6
9
M 3
-
6
2.6
-
10
4.1
22630.0245 Locating pin, ...
22630.0245
10
18
2.5
6
9
M 3
5.0
6
2.6
2.6
10
7.4
22630.0247 Locating pin, ...
22630.0247
12
18
2.5
6
9
M 3
5.0
6
2.6
2.6
10
9.8
22630.0249 Locating pin, ...
22630.0249
16
22
3.5
8
12
M 4
6.5
8
3.3
3.1
13
22.2
22630.0251 Locating pin, ...
22630.0251
20
25
5.0
12
18
M 6
10.0
9
5.2
5.1
19
43.9
22630.0253 Locating pin, ...
22630.0253
25
25
5.0
12
18
M 6
10.0
9
5.2
5.1
19
61.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성