카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22620. - hard metal insert / with tip
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22620. Hard Metal Inserts
with tip
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2262_hartmetalleinsaetze/mit_spitze/eh_2262_608.prj},{NB=EH 22620.0628 Hartmetalleinsatz},{BESTNR=22620.0628},{BESTNR1=2262.628},{AUS=mit Spitze},{D1=8.3},{D2=9.1},{D3=6.3},{H1=5.8},{H2=5},{G=3.3},{N=4},{F=S},{D4=3.000},{H4=3.000},{B4=2.350},{T=2.000},{FUNC=Applying, Positioning, Supporting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
±0.1
[mm]
D2
±0.2
[mm]
D3
~
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
G
weight
[g]
EH 22620.0628 Hard Metal ...
22620.0628
with tip
8.3
9.1
6.3
5.8
5
3.3
EH 22620.0631 Hard Metal ...
22620.0631
with tip
11.3
12.1
9.3
5.8
5
6.7
EH 22620.0633 Hard Metal ...
22620.0633
with tip
12.6
13.4
10.0
5.8
5
8.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성