카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22570. - Grub Screws, ball-headed
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22570. Grupb Screws, ball-headed
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2257_2/eh_2257_2.prj},{NB=EH 22570.0328 Gewindestift},{BESTNR=22570.0328},{MAT=Stahl},{BESTNR1=2257.328},{D1=M 12},{DNDM=12.000},{DKDM=9.853},{L=100},{D2=9.4},{E=3.8},{SW=6},{G=68.0},{L2=4.000},{FUNC=Pressing, Applying, Balancing, Leveling, Positioning}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
material
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2
[mm]
SW
[mm]
G
weight
[g]
EH 22570.0210 Grub Screw
22570.0210
Stahl
M 6
30
4.5
3
5.0
EH 22570.0214 Grub Screw
22570.0214
Stahl
M 6
40
4.5
3
8.0
EH 22570.0218 Grub Screw
22570.0218
Stahl
M 6
50
4.5
3
10.0
EH 22570.0219 Grub Screw
22570.0219
Stahl
M 8
25
6.1
4
9.0
EH 22570.0220 Grub Screw
22570.0220
Stahl
M 8
40
6.1
4
12.0
EH 22570.0224 Grub Screw
22570.0224
Stahl
M 8
50
6.1
4
15.0
EH 22570.0228 Grub Screw
22570.0228
Stahl
M 8
63
6.1
4
19.0
EH 22570.0248 Grub Screw
22570.0248
Stahl
M 10
40
7.8
5
16.0
EH 22570.0250 Grub Screw
22570.0250
Stahl
M 10
50
7.8
5
22.0
EH 22570.0254 Grub Screw
22570.0254
Stahl
M 10
63
7.8
5
29.0
EH 22570.0258 Grub Screw
22570.0258
Stahl
M 10
80
7.8
5
37.0
EH 22570.0316 Grub Screw
22570.0316
Stahl
M 12
40
9.4
6
20.0
EH 22570.0320 Grub Screw
22570.0320
Stahl
M 12
63
9.4
6
41.0
EH 22570.0324 Grub Screw
22570.0324
Stahl
M 12
80
9.4
6
53.0
EH 22570.0328 Grub Screw
22570.0328
Stahl
M 12
100
9.4
6
68.0
EH 22570.0410 Grub Screw
22570.0410
Rostfreier Stahl
M 6
30
4.5
3
5.1
EH 22570.0414 Grub Screw
22570.0414
Rostfreier Stahl
M 6
40
4.5
3
5.9
EH 22570.0418 Grub Screw
22570.0418
Rostfreier Stahl
M 6
50
4.5
3
7.6
EH 22570.0419 Grub Screw
22570.0419
Rostfreier Stahl
M 8
25
6.1
4
5.8
EH 22570.0420 Grub Screw
22570.0420
Rostfreier Stahl
M 8
40
6.1
4
11.0
EH 22570.0424 Grub Screw
22570.0424
Rostfreier Stahl
M 8
50
6.1
4
14.0
EH 22570.0428 Grub Screw
22570.0428
Rostfreier Stahl
M 8
63
6.1
4
18.0
EH 22570.0448 Grub Screw
22570.0448
Rostfreier Stahl
M 10
40
7.8
5
16.0
EH 22570.0450 Grub Screw
22570.0450
Rostfreier Stahl
M 10
50
7.8
5
21.0
EH 22570.0454 Grub Screw
22570.0454
Rostfreier Stahl
M 10
63
7.8
5
27.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성