카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22110. - Index Plungers with mounting flange, horizontal / with knob and locking
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22110. Index Plungers, with mounting flange, horizontal
Index Plungers, with mounting flange, horizontal, with knob and locking
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2211_raszbolzen_mit_anschraubflansch/mit_knopf_und_arretierung/eh_22110_344_mit_knopf_asmtab.prj},{NB=EH 22110.0345 Rastbolzen (closed)},{BESTNR=22110.0345},{BESTNR1=2211.345},{AUS=mit Knopf und Arretierung},{POS=eingerastet},{D1=5},{D2=16},{B1=25.5},{B2=28},{B3=8.0},{B4=4.3},{H1=4.5},{H2=9.5},{K1=18},{K2=5.0},{K3=10},{K4=10.5},{L1=43.5},{L2=5},{F1=5},{F2=24},{G=26},{X=17.750},{Y=1.875},{Z=2.5},{Z1=5},{Z2=8},{PPATH=mit_knopf_und_arretierung_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
h11
[mm]
B4
-0,2
[mm]
K1
±0.05
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
K4
[mm]
L1
[mm]
F1
spring load ~
[N]
F2
spring load ~
[N]
G
weight
[g]
EH 22110.0344 Index Plung...
22110.0344
with knob and locking
4
3.3
14
4.0
8
7.0
33.0
3
12
12
EH 22110.0345 Index Plung...
22110.0345
with knob and locking
5
4.3
18
5.0
10
10.5
43.5
5
24
26
EH 22110.0346 Index Plung...
22110.0346
with knob and locking
6
5.4
21
5.5
12
13.0
52.0
5
21
40
EH 22110.0348 Index Plung...
22110.0348
with knob and locking
8
5.4
23
5.5
12
20.0
63.5
6
22
67
EH 22110.0350 Index Plung...
22110.0350
with knob and locking
10
6.5
27
6.0
15
18.5
72.5
4
25
98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성