카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22110. - Index Plungers mini indexes / without locking
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22110. Index Plungers, mini indexes
without locking
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2211_rastbolzen_miniraster/ohne_arretierung/eh_2211_024_asmtab.prj},{NB=EH 22110.2030 Rastbolzen Miniraster (0)},{BESTNR=22110.2030},{BESTNR1=2211.2030},{AUS=ohne Arretierung, Knopf rot, Stahl},{POS=0},{D1=7},{D2=M 10 x 1},{DNDM=10},{DKDM=8.773},{D3=25},{D4=18},{L1=34.0},{L2=7},{L3=7},{L4=4.5},{SW=12},{F1=5.0},{F2=18},{G=25},{D2X=10.000},{DK=8.500},{H=2.500},{R=1.500},{R1=2.500},{R2=1.000},{L4X=14.000},{HK=5.000},{F=AU},{N=11.000},{HF1=0.800},{BU=2.000},{PPATH=eh_2211_024_asmtpl.prj},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
-0,06
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
L4
min.
[mm]
SW
[mm]
F1
spring load ~
[N]
F2
spring load ~
[N]
G
weight
[g]
EH 22110.0024 Index Plung...
22110.0024
without locking, knob bla...
4
M 8 x 0.75
21
15
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
14
EH 22110.0026 Index Plung...
22110.0026
without locking, knob bla...
5
M 8 x 0.75
21
15
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
14
EH 22110.0028 Index Plung...
22110.0028
without locking, knob bla...
6
M 10 x 1
25
18
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
25
EH 22110.0030 Index Plung...
22110.0030
without locking, knob bla...
7
M 10 x 1
25
18
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
26
EH 22110.2024 Index Plung...
22110.2024
without locking, knob red...
4
M 8 x 0.75
21
15
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
14
EH 22110.2026 Index Plung...
22110.2026
without locking, knob red...
5
M 8 x 0.75
21
15
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
14
EH 22110.2028 Index Plung...
22110.2028
without locking, knob red...
6
M 10 x 1
25
18
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
25
EH 22110.2030 Index Plung...
22110.2030
without locking, knob red...
7
M 10 x 1
25
18
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
25
EH 22110.0044 Index Plung...
22110.0044
without locking, knob bla...
4
M 8 x 0.75
21
15
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
14
EH 22110.0046 Index Plung...
22110.0046
without locking, knob bla...
5
M 8 x 0.75
21
15
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
14
EH 22110.0048 Index Plung...
22110.0048
without locking, knob bla...
6
M 10 x 1
25
18
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
25
EH 22110.0050 Index Plung...
22110.0050
without locking, knob bla...
7
M 10 x 1
25
18
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
26
EH 22110.2044 Index Plung...
22110.2044
without locking, knob red...
4
M 8 x 0.75
21
15
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
14
EH 22110.2046 Index Plung...
22110.2046
without locking, knob red...
5
M 8 x 0.75
21
15
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
14
EH 22110.2048 Index Plung...
22110.2048
without locking, knob red...
6
M 10 x 1
25
18
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
25
EH 22110.2050 Index Plung...
22110.2050
without locking, knob red...
7
M 10 x 1
25
18
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성