카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24620. - Palm Grips DIN 6335, cast iron / with smooth blind hole, form C
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24620. Palm Grips, DIN 6335 cast iron
with smooth blind hole, form C
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2462/eh_2462_3/eh_2462_3.prj},{NB=EH 24620.0250 Kreuzgriff},{BESTNR=24620.0250},{BESTNR1=2462.250},{AUS=mit glattem Sackloch, Form C},{D1=50},{D2=18},{D4=10},{H2=32},{T1=21},{T2=18},{G=99},{RK=4.0},{RG=16.0},{R1=70},{FORM=c},{H3=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
H7
[mm]
H2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
G
weight
[g]
EH 24620.0232 Palm Grip
24620.0232
with smooth blind hole, f...
32
12
6
20
15
12
36
EH 24620.0240 Palm Grip
24620.0240
with smooth blind hole, f...
40
14
8
25
18
15
61
EH 24620.0250 Palm Grip
24620.0250
with smooth blind hole, f...
50
18
10
32
21
18
99
EH 24620.0263 Palm Grip
24620.0263
with smooth blind hole, f...
63
20
12
40
25
22
200
EH 24620.0280 Palm Grip
24620.0280
with smooth blind hole, f...
80
25
16
50
32
28
380
EH 24620.0290 Palm Grip
24620.0290
with smooth blind hole, f...
100
32
20
63
40
36
648
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성