slovenčina
English
Pulley flanges
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/flanges/pulley_flanges.prj},{NB=T41358},{NAME=Flange Type 305; S1,5mm},{N=305},{CNSORDERNO=T41358},{E=51.0},{M=47.5},{I=40.0},{S=1.5},{CNSORDERNO2=5030000305}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
N
n°flange
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
E
ØE
[mm]
M
ØM
[mm]
I
Øi
[mm]
S
Thickness S
[mm]
T41428
Flange Type 100; S0,5mm
100
T41428
13.0
10.0
6.0
0.5
T41429
Flange Type 101; S0,5mm
101
T41429
15.0
12.0
8.0
0.5
T41430
Flange Type 102; S0,5mm
102
T41430
16.0
13.0
9.5
0.5
T41431
Flange Type 104; S0,5mm
104
T41431
18.0
15.0
11.5
0.5
T41432
Flange Type 105; S0,5mm
105
T41432
19.5
17.5
12.0
0.5
T41433
Flange Type 106; S0,5mm
106
T41433
23.0
17.5
12.0
0.5
T41444
Flange Type 107; S0,5mm
107
T41444
23.0
20.0
14.0
0.5
T41445
Flange Type 108; S0,5mm
108
T41445
25.0
22.0
15.0
0.5
T41435
Flange Type 109; S0,5mm
109
T41435
28.0
24.0
18.0
0.5
T41436
Flange Type 110; S0,5mm
110
T41436
32.0
28.0
21.5
0.5
T41437
Flange Type 111; S0,5mm
111
T41437
36.0
31.0
25.0
0.5
T41438
Flange Type 112; S0,5mm
112
T41438
38.0
34.0
28.0
0.5
T41440
Flange Type 113; S0,5mm
113
T41440
42.0
38.0
30.5
0.5
T41447
Flange Type 114; S0,5mm
114
T41447
48.0
43.5
37.0
0.5
T41450
Flange Type 200; S1,0mm
200
T41450
19.5
17.5
12.0
1.0
T41448
Flange Type 201; S1,0mm
201
T41448
23.0
17.5
12.0
1.0
T41461
Flange Type 202; S1,0mm
202
T41461
23.0
20.0
14.0
1.0
T41449
Flange Type 203; S1,0mm
203
T41449
25.0
22.0
15.0
1.0
T41451
Flange Type 204; S1,0mm
204
T41451
28.0
24.0
18.0
1.0
T41453
Flange Type 205; S1,0mm
205
T41453
32.0
28.0
21.5
1.0
T41455
Flange Type 206; S1,0mm
206
T41455
36.0
31.0
25.0
1.0
T41456
Flange Type 207; S1,0mm
207
T41456
38.0
34.0
28.0
1.0
T41460
Flange Type 208; S1,0mm
208
T41460
42.0
38.0
30.5
1.0
T41459
Flange Type 209; S1,0mm
209
T41459
44.0
40.0
33.0
1.0
T41458
Flange Type 210; S1,0mm
210
T41458
48.0
43.5
37.0
1.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성