slovenčina
English
Adjustable motor mountings type SM
Haberkorn
Driving elements
Tensioning of chains and belts
Adjustable motor mountings
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/tensioning_of_cb/adjustable_motor_mountings/adjustable_motor_mounting.prj},{NB=F08823},{NAME=Adjustable motor mounting SM 90/112},{TYPE=307},{CNSORDERNO=F08823},{A=307},{B=213},{C=33},{E=100},{L=65},{G=70},{H=20},{J=25},{K=50.0},{M=10.5},{O=19},{P=108},{S=3},{KG=3.3},{CNSORDERNO2=SL307}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
E min
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
KG
[kg]
F08820
Adjustable motor mounting...
210
F08820
210
195
33
100
43
70
20
25
50.0
10.5
19
98
3
2.2
F08822
Adjustable motor mounting...
270
F08822
270
195
33
100
43
70
20
25
50.0
10.5
19
98
3
2.7
F08823
Adjustable motor mounting...
307
F08823
307
213
33
100
65
70
20
25
50.0
10.5
19
108
3
3.3
F08824
Adjustable motor mounting...
340
F08824
340
290
40
140
90
95
27
30
62.5
12.5
22
165
4
6.3
F08825
Adjustable motor mounting...
430
F08825
430
290
40
140
90
95
27
30
62.5
12.5
22
165
4
7.4
F08826
Adjustable motor mounting...
490
F08826
490
410
40
254
193
95
40
30
60.0
15.0
22
284
4
10.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성