slovenčina
English
Taper bushes Taper Lock 3525
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Taper bushes Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/taper_bushes_taper_lock/taper_bushes_3525.prj},{NB=T35945},{NAME=Taper bush Taper Lock 3525/50},{D=50},{CNSORDERNO=T35945},{B=14},{T2=3.8},{KG=4.44},{D1=127},{L=63.5},{SCREW=1/2''},{CDS=112},{BUSSOLA=3525},{D100BUSSOLA=21.000},{DH1BUSSOLA=13.000},{DH2BUSSOLA=14.500},{D2BUSSOLA=122.68},{SH=100.000},{DBUSSOLA=13},{CNSORDERNO2=393525050}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
T35939
Taper bush Taper Lock 352...
35
T35939
10
3.3
4.91
127
63.5
1/2''
112
T35940
Taper bush Taper Lock 352...
38
T35940
10
3.3
4.85
127
63.5
1/2''
112
T35941
Taper bush Taper Lock 352...
40
T35941
12
3.3
4.80
127
63.5
1/2''
112
T35942
Taper bush Taper Lock 352...
42
T35942
12
3.3
4.71
127
63.5
1/2''
112
T35943
Taper bush Taper Lock 352...
45
T35943
14
3.8
4.67
127
63.5
1/2''
112
T35944
Taper bush Taper Lock 352...
48
T35944
14
3.8
4.55
127
63.5
1/2''
112
T35945
Taper bush Taper Lock 352...
50
T35945
14
3.8
4.44
127
63.5
1/2''
112
T35946
Taper bush Taper Lock 352...
55
T35946
16
4.3
4.29
127
63.5
1/2''
112
T35947
Taper bush Taper Lock 352...
60
T35947
18
4.4
4.05
127
63.5
1/2''
112
T35948
Taper bush Taper Lock 352...
65
T35948
18
4.4
3.88
127
63.5
1/2''
112
T35949
Taper bush Taper Lock 352...
70
T35949
20
4.9
3.58
127
63.5
1/2''
112
T35950
Taper bush Taper Lock 352...
75
T35950
20
4.9
3.37
127
63.5
1/2''
112
T35951
Taper bush Taper Lock 352...
80
T35951
22
5.4
3.05
127
63.5
1/2''
112
T35952
Taper bush Taper Lock 352...
85
T35952
22
5.4
2.77
127
63.5
1/2''
112
T35953
Taper bush Taper Lock 352...
90
T35953
25
5.4
2.47
127
63.5
1/2''
112
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성