slovenčina
English
Taper bushes Taper Lock 2517
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Taper bushes Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/taper_bushes_taper_lock/taper_bushes_2517.prj},{NB=T31123},{NAME=Taper bush Taper Lock 2517/35},{D=35},{CNSORDERNO=T31123},{B=10},{T2=3.3},{KG=1.40},{D1=85},{L=44.5},{SCREW=1/2''},{CDS=48},{BUSSOLA=2517},{D100BUSSOLA=13.100},{DH1BUSSOLA=23.500},{D2BUSSOLA=82.55},{SH=70.000},{CNSORDERNO2=392517035}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
T31115
Taper bush Taper Lock 251...
19
T31115
6
2.8
1.62
85
44.5
1/2''
48
T31116
Taper bush Taper Lock 251...
20
T31116
6
2.8
1.60
85
44.5
1/2''
48
T31117
Taper bush Taper Lock 251...
22
T31117
6
2.8
1.57
85
44.5
1/2''
48
T31118
Taper bush Taper Lock 251...
24
T31118
8
3.3
1.57
85
44.5
1/2''
48
T31119
Taper bush Taper Lock 251...
25
T31119
8
3.3
1.56
85
44.5
1/2''
48
T31120
Taper bush Taper Lock 251...
28
T31120
8
3.3
1.52
85
44.5
1/2''
48
T31121
Taper bush Taper Lock 251...
30
T31121
8
3.3
1.49
85
44.5
1/2''
48
T31122
Taper bush Taper Lock 251...
32
T31122
10
3.3
1.45
85
44.5
1/2''
48
T31123
Taper bush Taper Lock 251...
35
T31123
10
3.3
1.40
85
44.5
1/2''
48
T31124
Taper bush Taper Lock 251...
38
T31124
10
3.3
1.40
85
44.5
1/2''
48
T31125
Taper bush Taper Lock 251...
40
T31125
12
3.3
1.35
85
44.5
1/2''
48
T31126
Taper bush Taper Lock 251...
42
T31126
12
3.3
1.27
85
44.5
1/2''
48
T31127
Taper bush Taper Lock 251...
45
T31127
14
3.8
1.20
85
44.5
1/2''
48
T31128
Taper bush Taper Lock 251...
48
T31128
14
3.8
1.13
85
44.5
1/2''
48
T31129
Taper bush Taper Lock 251...
50
T31129
14
3.8
1.08
85
44.5
1/2''
48
T31130
Taper bush Taper Lock 251...
55
T31130
16
4.3
0.96
85
44.5
1/2''
48
T31131
Taper bush Taper Lock 251...
60
T31131
18
4.4
0.81
85
44.5
1/2''
48
T31132
Taper bush Taper Lock 251...
65
T31132
18
3.3
0.65
85
44.5
1/2''
48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성