slovenčina
English
Conical straight toothed gears type A 1:1 module 4,5
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Conical gears
Straight toothed
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_straight_toothed_gears/conical_gears_type_a_mod4_5.prj},{NB=F19147},{NAME=Conical straight toothed gear type A module 4,5 Z20 1:1},{MODULE=4.5},{Z=20},{CNSORDERNO=F19147},{DE=96.3},{DP=90.0},{A=48},{F=28},{DN=65},{D1=20},{DM=71.5},{L=42},{LM=18.0},{KG=1.25},{CNSORDERNO2=421045020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
MODULE
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
De
[mm]
DP
Dp
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DN
Dn
[mm]
D1
[mm]
DM
dm
[mm]
L
[mm]
LM
Lm
[mm]
KG
[kg]
F19146
Conical straight toothed ...
4.5
16
F19146
78.3
72.0
43
20
55
18
63.0
37
18.5
0.73
F19147
Conical straight toothed ...
4.5
20
F19147
96.3
90.0
48
28
65
20
71.5
42
18.0
1.25
F19148
Conical straight toothed ...
4.5
22
F19148
105.3
99.0
48
28
70
20
75.8
42
18.0
1.55
F19149
Conical straight toothed ...
4.5
25
F19149
118.8
112.5
50
32
75
20
81.8
44
18.0
2.04
F19150
Conical straight toothed ...
4.5
30
F19150
141.3
135.0
53
35
90
20
93.8
47
17.0
3.24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성