slovenčina
English
Conical straight toothed gears type A 1:1 module 2
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Conical gears
Straight toothed
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_straight_toothed_gears/conical_gears_type_a_mod2.prj},{NB=F16558},{NAME=Conical straight toothed gear type A module 2 Z20 1:1},{MODULE=2},{Z=20},{CNSORDERNO=F16558},{DE=42.8},{DP=40},{A=25},{F=12},{DN=32},{D1=10},{DM=35.7},{L=22},{LM=12.0},{KG=0.14},{CNSORDERNO2=421020020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
MODULE
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
De
[mm]
DP
Dp
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DN
Dn
[mm]
D1
[mm]
DM
dm
[mm]
L
[mm]
LM
Lm
[mm]
KG
[kg]
F19035
Conical straight toothed ...
2
16
F19035
34.8
32
20
9
25
10
28.8
17
9.3
0.06
F16558
Conical straight toothed ...
2
20
F16558
42.8
40
25
12
32
10
35.7
22
12.0
0.14
F19101
Conical straight toothed ...
2
22
F19101
46.8
44
25
12
36
10
37.7
22
11.7
0.18
F19102
Conical straight toothed ...
2
25
F19102
52.8
50
28
14
40
12
42.3
25
12.3
0.25
F19103
Conical straight toothed ...
2
30
F19103
62.8
60
30
16
50
12
47.8
27
12.8
0.41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성