slovenčina
English
Sprockets system BEA 3/8"x7/32" (06 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
System BEA
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/system_bea/system_bea_06b_1.prj},{NB=T74945},{NAME=Sprocket system BEA 3/8\"x7/32\" Z19, D12},{Z=19},{DE=61.6},{DP=57.87},{CNSORDERNO=T74945},{DM=40},{DMX=40},{D1=12},{D1X=12},{A=28},{KG=0.31},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{TYPE=0},{CNSORDERNO2=SB101330019012}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T74899
Sprocket system BEA 3/8"x...
10
34.5
30.82
T74899
24*
10^
20
0.06
5.3
1
10
T74900
Sprocket system BEA 3/8"x...
10
34.5
30.82
T74900
26*
12
20
0.07
5.3
1
10
T74901
Sprocket system BEA 3/8"x...
10
34.5
30.82
T74901
29*
14
20
0.07
5.3
1
10
T74902
Sprocket system BEA 3/8"x...
11
37.5
33.80
T74902
24*
10^
25
0.09
5.3
1
10
T74903
Sprocket system BEA 3/8"x...
11
37.5
33.80
T74903
26*
12
25
0.09
5.3
1
10
T74904
Sprocket system BEA 3/8"x...
11
37.5
33.80
T74904
29*
14
25
0.10
5.3
1
10
T74905
Sprocket system BEA 3/8"x...
11
37.5
33.80
T74905
30*
15
25
0.10
5.3
1
10
T74906
Sprocket system BEA 3/8"x...
11
37.5
33.80
T74906
31*
16
25
0.11
5.3
1
10
T74907
Sprocket system BEA 3/8"x...
12
40.5
36.80
T74907
25
10^
25
0.10
5.3
1
10
T74908
Sprocket system BEA 3/8"x...
12
40.5
36.80
T74908
26*
12
25
0.10
5.3
1
10
T74909
Sprocket system BEA 3/8"x...
12
40.5
36.80
T74909
29*
14
25
0.11
5.3
1
10
T74910
Sprocket system BEA 3/8"x...
12
40.5
36.80
T74910
30*
15
25
0.11
5.3
1
10
T74911
Sprocket system BEA 3/8"x...
12
40.5
36.80
T74911
31*
16
25
0.11
5.3
1
10
T72278
Sprocket system BEA 3/8"x...
13
43.5
39.80
T72278
28
10^
25
0.13
5.3
1
10
T72436
Sprocket system BEA 3/8"x...
13
43.5
39.80
T72436
28
12
25
0.12
5.3
1
10
T74912
Sprocket system BEA 3/8"x...
13
43.5
39.80
T74912
28
14
25
0.11
5.3
1
10
T72437
Sprocket system BEA 3/8"x...
13
43.5
39.80
T72437
28
15
25
0.11
5.3
1
10
T74913
Sprocket system BEA 3/8"x...
13
43.5
39.80
T74913
31*
16
25
0.12
5.3
1
10
T74914
Sprocket system BEA 3/8"x...
13
43.5
39.80
T74914
34*
18
25
0.13
5.3
1
10
T72438
Sprocket system BEA 3/8"x...
14
46.5
42.80
T72438
31
10^
25
0.16
5.3
1
10
T72439
Sprocket system BEA 3/8"x...
14
46.5
42.80
T72439
31
12
25
0.15
5.3
1
10
T74915
Sprocket system BEA 3/8"x...
14
46.5
42.80
T74915
31
14
25
0.17
5.3
1
10
T72440
Sprocket system BEA 3/8"x...
14
46.5
42.80
T72440
31
15
25
0.14
5.3
1
10
T74916
Sprocket system BEA 3/8"x...
14
46.5
42.80
T74916
31
16
25
0.13
5.3
1
10
T74917
Sprocket system BEA 3/8"x...
14
46.5
42.80
T74917
31
18
25
0.12
5.3
1
10
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성