slovenčina
English
Sprockets ASA 60 duplex 19,05 x 12,7 mm (12 A-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_asa/duplex_sprockets_asa_60.prj},{NB=N03192},{NAME=Sprocket duplex ASA 60 19,05x12,7mm Z18},{Z=18},{DE=118.0},{DP=109.71},{CNSORDERNO=N03192},{DM=89},{D2=20},{A=50},{KG=2.70},{B2=34.1},{B1=11.3},{C=2.4},{R3=20},{CNSORDERNO2=132060018}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
N03185
Sprocket duplex ASA 60 19...
10
70.0
61.60
N03185
42
16
45
0.58
34.1
11.3
2.4
20
N03186
Sprocket duplex ASA 60 19...
11
76.0
67.61
N03186
47
16
50
0.80
34.1
11.3
2.4
20
N03187
Sprocket duplex ASA 60 19...
12
81.9
73.60
N03187
53
16
50
1.01
34.1
11.3
2.4
20
N03188
Sprocket duplex ASA 60 19...
13
87.9
79.59
N03188
59
16
50
1.24
34.1
11.3
2.4
20
N03189
Sprocket duplex ASA 60 19...
14
94.0
85.61
N03189
65
16
50
1.45
34.1
11.3
2.4
20
N03190
Sprocket duplex ASA 60 19...
15
100.0
91.63
N03190
71
16
50
1.73
34.1
11.3
2.4
20
N02574
Sprocket duplex ASA 60 19...
16
106.0
97.65
N02574
77
20
50
2.03
34.1
11.3
2.4
20
N03191
Sprocket duplex ASA 60 19...
17
112.0
103.67
N03191
83
20
50
2.35
34.1
11.3
2.4
20
N03192
Sprocket duplex ASA 60 19...
18
118.0
109.71
N03192
89
20
50
2.70
34.1
11.3
2.4
20
N02575
Sprocket duplex ASA 60 19...
19
124.1
115.75
N02575
95
20
50
3.06
34.1
11.3
2.4
20
N03193
Sprocket duplex ASA 60 19...
20
130.1
121.78
N03193
100
20
50
3.45
34.1
11.3
2.4
20
N03194
Sprocket duplex ASA 60 19...
21
136.2
127.82
N03194
100
20
50
3.69
34.1
11.3
2.4
20
N03195
Sprocket duplex ASA 60 19...
22
142.2
133.86
N03195
100
20
50
3.96
34.1
11.3
2.4
20
N03196
Sprocket duplex ASA 60 19...
23
148.2
139.90
N03196
110
20
50
4.50
34.1
11.3
2.4
20
N03197
Sprocket duplex ASA 60 19...
24
154.3
145.94
N03197
110
20
50
4.81
34.1
11.3
2.4
20
N03198
Sprocket duplex ASA 60 19...
25
160.3
152.00
N03198
120
20
50
5.40
34.1
11.3
2.4
20
N03199
Sprocket duplex ASA 60 19...
26
166.4
158.04
N03199
120
20
50
5.73
34.1
11.3
2.4
20
N03200
Sprocket duplex ASA 60 19...
28
178.5
170.13
N03200
120
20
50
6.43
34.1
11.3
2.4
20
N03201
Sprocket duplex ASA 60 19...
30
190.6
182.25
N03201
120
20
50
7.18
34.1
11.3
2.4
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성