slovenčina
English
Sprockets triplex 1 1/2"x1" (24 B-3)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/triplex_sprockets_24b_3.prj},{NB=T14120},{NAME=Sprocket triplex 1 1/2\"x1\" Z22},{Z=22},{DE=282.5},{DP=267.73},{CNSORDERNO=T14120},{DM=160},{DMX=160.0},{D3=40},{A=150},{KG=47.25},{B3=120.3},{B1=23.6},{C=4},{R3=38},{CNSORDERNO2=103420022}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T14106
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
8
113.0
99.55
T14106
58
25
140
4.00
120.3
23.6
4
38
T14107
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
9
125.0
111.40
T14107
70
25
140
5.62
120.3
23.6
4
38
T14108
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
10
137.0
123.29
T14108
80
25
140
7.45
120.3
23.6
4
38
T14109
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
11
149.0
135.21
T14109
90
30
150
9.73
120.3
23.6
4
38
T14110
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
12
161.0
147.22
T14110
102
30
150
12.24
120.3
23.6
4
38
T14111
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
13
173.0
159.18
T14111
114
30
150
15.02
120.3
23.6
4
38
T14112
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
14
185.0
171.22
T14112
128
30
150
18.16
120.3
23.6
4
38
T14113
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
15
197.0
183.26
T14113
132
30
150
21.09
120.3
23.6
4
38
T14114
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
16
209.0
195.30
T14114
136
30
150
24.25
120.3
23.6
4
38
T14115
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
17
221.0
207.34
T14115
136
30
150
27.42
120.3
23.6
4
38
T14116
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
18
233.0
219.42
T14116
160
30
150
32.12
120.3
23.6
4
38
T14117
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
19
245.5
231.49
T14117
160
30
150
35.74
120.3
23.6
4
38
T14118
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
20
257.5
243.57
T14118
160
30
150
39.57
120.3
23.6
4
38
T14119
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
21
270.5
255.65
T14119
160
40
150
42.98
120.3
23.6
4
38
T14120
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
22
282.5
267.73
T14120
160
40
150
47.25
120.3
23.6
4
38
T14121
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
23
294.5
279.80
T14121
160
40
150
51.74
120.3
23.6
4
38
T14122
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
24
307.0
291.88
T14122
160
40
150
56.44
120.3
23.6
4
38
T14123
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
25
319.0
304.00
T14123
160
40
150
61.37
120.3
23.6
4
38
T14124
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
26
331.0
316.08
T14124
*160
40
150
66.52
120.3
23.6
4
38
T14125
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
27
343.0
328.19
T14125
*160
40
150
71.88
120.3
23.6
4
38
T14126
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
28
355.0
340.27
T14126
*160
40
150
77.46
120.3
23.6
4
38
T14128
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
30
379.5
364.50
T14128
*160
40
150
89.28
120.3
23.6
4
38
T14130
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
32
403.5
388.69
T14130
*160
40
150
101.97
120.3
23.6
4
38
T14133
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
35
440.0
425.04
T14133
*160
40
150
122.64
120.3
23.6
4
38
T14136
Sprocket triplex 1 1/2"x1...
38
476.5
461.39
T14136
*160
40
150
145.28
120.3
23.6
4
38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성