slovenčina
English
Plate wheels triplex 1"x17,02mm (16 B-3)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/triplex_plate_wheels_16b_3.prj},{NB=T15055},{NAME=Plate wheel triplex 1\"x17,02mm Z32},{Z=32},{DE=270.7},{DP=259.13},{CNSORDERNO=T15055},{D3=30},{KG=28.78},{B3=79.6},{B1=15.8},{C=2.5},{R3=26},{CNSORDERNO2=203380032}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T15031
Plate wheel triplex 1"x17...
8
77.9
66.37
T15031
16
1.13
79.6
15.8
2.5
26
T15032
Plate wheel triplex 1"x17...
9
85.8
74.27
T15032
16
1.56
79.6
15.8
2.5
26
T15033
Plate wheel triplex 1"x17...
10
93.8
82.19
T15033
16
2.05
79.6
15.8
2.5
26
T15034
Plate wheel triplex 1"x17...
11
101.7
90.14
T15034
20
2.53
79.6
15.8
2.5
26
T15035
Plate wheel triplex 1"x17...
12
109.7
98.14
T15035
20
3.15
79.6
15.8
2.5
26
T15036
Plate wheel triplex 1"x17...
13
117.7
106.12
T15036
20
3.84
79.6
15.8
2.5
26
T15037
Plate wheel triplex 1"x17...
14
125.7
114.15
T15037
20
4.59
79.6
15.8
2.5
26
T15038
Plate wheel triplex 1"x17...
15
133.7
122.17
T15038
20
5.40
79.6
15.8
2.5
26
T15039
Plate wheel triplex 1"x17...
16
141.8
130.20
T15039
25
6.16
79.6
15.8
2.5
26
T15040
Plate wheel triplex 1"x17...
17
149.8
138.22
T15040
25
7.11
79.6
15.8
2.5
26
T15041
Plate wheel triplex 1"x17...
18
157.8
146.28
T15041
25
8.11
79.6
15.8
2.5
26
T15042
Plate wheel triplex 1"x17...
19
165.9
154.33
T15042
25
9.18
79.6
15.8
2.5
26
T15043
Plate wheel triplex 1"x17...
20
173.9
162.38
T15043
25
10.31
79.6
15.8
2.5
26
T15044
Plate wheel triplex 1"x17...
21
182.0
170.43
T15044
25
11.51
79.6
15.8
2.5
26
T15045
Plate wheel triplex 1"x17...
22
190.1
178.48
T15045
25
12.77
79.6
15.8
2.5
26
T15046
Plate wheel triplex 1"x17...
23
198.1
186.53
T15046
25
14.10
79.6
15.8
2.5
26
T15047
Plate wheel triplex 1"x17...
24
206.2
194.59
T15047
25
14.49
79.6
15.8
2.5
26
T15048
Plate wheel triplex 1"x17...
25
214.2
202.66
T15048
25
16.94
79.6
15.8
2.5
26
T15049
Plate wheel triplex 1"x17...
26
222.3
210.72
T15049
30
18.33
79.6
15.8
2.5
26
T15050
Plate wheel triplex 1"x17...
27
230.4
218.79
T15050
30
19.91
79.6
15.8
2.5
26
T15051
Plate wheel triplex 1"x17...
28
238.4
226.85
T15051
30
21.55
79.6
15.8
2.5
26
T15052
Plate wheel triplex 1"x17...
29
246.5
234.92
T15052
30
23.26
79.6
15.8
2.5
26
T15053
Plate wheel triplex 1"x17...
30
254.6
243.00
T15053
30
25.04
79.6
15.8
2.5
26
T15054
Plate wheel triplex 1"x17...
31
262.6
251.08
T15054
30
26.88
79.6
15.8
2.5
26
T15055
Plate wheel triplex 1"x17...
32
270.7
259.13
T15055
30
28.78
79.6
15.8
2.5
26
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성