slovenčina
English
Plate wheels triplex 1/2"x5/16" (08 B-3)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/triplex_plate_wheels_08b_3.prj},{NB=T14645},{NAME=Plate wheel triplex 1/2\"x5/16\" Z38},{Z=38},{DE=158.6},{DP=153.80},{CNSORDERNO=T14645},{D3=20},{KG=4.49},{B3=34.9},{B1=7},{C=1.3},{R3=13},{CNSORDERNO2=203340038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T14615
Plate wheel triplex 1/2"x...
8
38.0
33.18
T14615
10
0.11
34.9
7
1.3
13
T14616
Plate wheel triplex 1/2"x...
9
42.0
37.13
T14616
10
0.16
34.9
7
1.3
13
T14617
Plate wheel triplex 1/2"x...
10
45.9
41.10
T14617
10
0.21
34.9
7
1.3
13
T14618
Plate wheel triplex 1/2"x...
11
49.9
45.07
T14618
12
0.26
34.9
7
1.3
13
T14619
Plate wheel triplex 1/2"x...
12
53.9
49.07
T14619
12
0.33
34.9
7
1.3
13
T14620
Plate wheel triplex 1/2"x...
13
57.9
53.06
T14620
12
0.40
34.9
7
1.3
13
T14621
Plate wheel triplex 1/2"x...
14
61.9
57.07
T14621
12
0.48
34.9
7
1.3
13
T14622
Plate wheel triplex 1/2"x...
15
65.9
61.09
T14622
12
0.57
34.9
7
1.3
13
T14623
Plate wheel triplex 1/2"x...
16
69.9
65.10
T14623
16
0.64
34.9
7
1.3
13
T14624
Plate wheel triplex 1/2"x...
17
74.0
69.11
T14624
16
0.74
34.9
7
1.3
13
T14625
Plate wheel triplex 1/2"x...
18
78.0
73.14
T14625
16
0.85
34.9
7
1.3
13
T14626
Plate wheel triplex 1/2"x...
19
82.0
77.16
T14626
16
0.97
34.9
7
1.3
13
T14627
Plate wheel triplex 1/2"x...
20
86.0
81.19
T14627
16
1.09
34.9
7
1.3
13
T14628
Plate wheel triplex 1/2"x...
21
90.1
85.22
T14628
16
1.22
34.9
7
1.3
13
T14629
Plate wheel triplex 1/2"x...
22
94.1
89.24
T14629
16
1.36
34.9
7
1.3
13
T14630
Plate wheel triplex 1/2"x...
23
98.1
93.27
T14630
16
1.50
34.9
7
1.3
13
T14631
Plate wheel triplex 1/2"x...
24
102.1
97.29
T14631
16
1.63
34.9
7
1.3
13
T14632
Plate wheel triplex 1/2"x...
25
106.2
101.33
T14632
16
1.81
34.9
7
1.3
13
T14633
Plate wheel triplex 1/2"x...
26
110.2
105.36
T14633
16
1.98
34.9
7
1.3
13
T14634
Plate wheel triplex 1/2"x...
27
114.2
109.40
T14634
16
2.15
34.9
7
1.3
13
T14635
Plate wheel triplex 1/2"x...
28
118.3
113.42
T14635
16
2.33
34.9
7
1.3
13
T14636
Plate wheel triplex 1/2"x...
29
122.3
117.46
T14636
16
2.52
34.9
7
1.3
13
T14637
Plate wheel triplex 1/2"x...
30
126.3
121.50
T14637
16
2.71
34.9
7
1.3
13
T14639
Plate wheel triplex 1/2"x...
32
134.4
129.56
T14639
20
3.09
34.9
7
1.3
13
T14640
Plate wheel triplex 1/2"x...
33
138.4
133.60
T14640
20
3.30
34.9
7
1.3
13
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성