slovenčina
English
Plate wheels simplex 5/8"x3/8" (10 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/simplex_plate_wheels_10b_1.prj},{NB=T13385},{NAME=Plate wheel simplex 5/8\"x3/8\" Z42},{Z=42},{DE=220.8},{DP=212.44},{CNSORDERNO=T13385},{D1=20},{KG=2.39},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{CNSORDERNO2=201350042}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T13361
Plate wheel simplex 5/8"x...
8
48.4
41.48
T13361
10
0.06
9.1
1.6
16
T13362
Plate wheel simplex 5/8"x...
9
53.3
46.42
T13362
10
0.09
9.1
1.6
16
T10701
Plate wheel simplex 5/8"x...
10
58.3
51.37
T10701
10
0.11
9.1
1.6
16
T13363
Plate wheel simplex 5/8"x...
11
63.2
56.34
T13363
10
0.14
9.1
1.6
16
T08542
Plate wheel simplex 5/8"x...
12
68.2
61.34
T08542
10
0.17
9.1
1.6
16
T13364
Plate wheel simplex 5/8"x...
13
73.2
66.32
T13364
10
0.20
9.1
1.6
16
T13365
Plate wheel simplex 5/8"x...
14
78.2
71.34
T13365
12
0.23
9.1
1.6
16
T08543
Plate wheel simplex 5/8"x...
15
83.2
76.36
T08543
12
0.27
9.1
1.6
16
T09355
Plate wheel simplex 5/8"x...
16
88.3
81.37
T09355
12
0.31
9.1
1.6
16
T08544
Plate wheel simplex 5/8"x...
17
93.3
86.39
T08544
12
0.36
9.1
1.6
16
T13366
Plate wheel simplex 5/8"x...
18
98.3
91.42
T13366
12
0.41
9.1
1.6
16
T08545
Plate wheel simplex 5/8"x...
19
103.3
96.45
T08545
12
0.46
9.1
1.6
16
T13367
Plate wheel simplex 5/8"x...
20
108.4
101.49
T13367
12
0.51
9.1
1.6
16
T13368
Plate wheel simplex 5/8"x...
21
113.4
106.52
T13368
12
0.57
9.1
1.6
16
T08546
Plate wheel simplex 5/8"x...
22
118.4
111.55
T08546
12
0.62
9.1
1.6
16
T13369
Plate wheel simplex 5/8"x...
23
123.5
116.58
T13369
12
0.69
9.1
1.6
16
T13370
Plate wheel simplex 5/8"x...
24
128.5
121.62
T13370
12
0.75
9.1
1.6
16
T13371
Plate wheel simplex 5/8"x...
25
133.6
126.66
T13371
12
0.82
9.1
1.6
16
T13372
Plate wheel simplex 5/8"x...
26
138.6
131.70
T13372
16
0.88
9.1
1.6
16
T13373
Plate wheel simplex 5/8"x...
27
143.6
136.75
T13373
16
0.95
9.1
1.6
16
T08547
Plate wheel simplex 5/8"x...
28
148.7
141.78
T08547
16
1.03
9.1
1.6
16
T13374
Plate wheel simplex 5/8"x...
29
153.7
146.83
T13374
16
1.11
9.1
1.6
16
T13375
Plate wheel simplex 5/8"x...
30
158.8
151.87
T13375
16
1.19
9.1
1.6
16
T13376
Plate wheel simplex 5/8"x...
31
163.8
156.92
T13376
16
1.28
9.1
1.6
16
T13377
Plate wheel simplex 5/8"x...
32
168.9
161.95
T13377
16
1.36
9.1
1.6
16
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성