379 - WN 16 STUFENBOHRER
Gühring
Bohren
Stufenbohren
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_step_drilling/catalog_379.prj},{NB=379 10.000},{J21=379 10.000},{A11=5.500},{C12=1},{B3=48},{B4=30},{B5=89},{B6=43},{B71=87.300},{C3=10},{D1=2},{D7=0.039},{E1=118},{B7=1.700},{C4=46},{D3=29},{H22=0},{A3=2},{B1=13},{BLD=2},{ID12000=9003790100000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=100},{C33=-0.009},{D4=56.000},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=STUFENBOHRER},{J22=HSS KURZSTUFENBOHRER 10,000 WN 16RN MIT,},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN 16},{J8=BPB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL01000105$$$$},{J61=ZYL01G1000$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9003790100000.dxf},{ID10003=9003790100000.stp},{ID10004=9003790100000_prop.xml},{ID10005=A_9003790100000.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
A3
Anzahl Stufen
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
379 6.000
379 6.000
STUFENBOHRER
HSS KURZSTUFENBOHRER 6,00...
GG
HSS
WN 16
BPB
3.400
ZYL
1
33
19
66
28
64.900
6
2
0.011
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.100
38
R
27
0
2
9
2
ZYL00600105$$$$
ZYL01F6000$$$$
379 8.000
379 8.000
STUFENBOHRER
HSS KURZSTUFENBOHRER 8,00...
GG
HSS
WN 16
BPB
4.500
ZYL
1
42
26
79
37
77.600
8
2
0.023
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.400
42
R
28
0
2
11
2
ZYL00800105$$$$
ZYL01F8000$$$$
379 10.000
379 10.000
STUFENBOHRER
HSS KURZSTUFENBOHRER 10,0...
GG
HSS
WN 16
BPB
5.500
ZYL
1
48
30
89
43
87.300
10
2
0.039
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.700
46
R
29
0
2
13
2
ZYL01000105$$$$
ZYL01G1000$$$$
379 11.000
379 11.000
STUFENBOHRER
HSS KURZSTUFENBOHRER 11,0...
GG
HSS
WN 16
BPB
6.600
ZYL
1
52
33
95
47
93.000
11
2
0.057
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
2.000
48
R
29
0
2
15
2
ZYL01100105$$$$
ZYL01G1100$$$$
379 15.000
379 15.000
STUFENBOHRER
HSS KURZSTUFENBOHRER 15,0...
GG
HSS
WN 16
BPB
9.000
ZYL
1
61
37
111
56
108.200
15
2
0.107
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
2.800
55
R
30
0
2
19
2
ZYL01500105$$$$
ZYL01G1500$$$$
379 18.000
379 18.000
STUFENBOHRER
HSS KURZSTUFENBOHRER 18,0...
GG
HSS
WN 16
BPB
11.000
ZYL
1
67
39
123
62
119.600
18
2
0.188
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
3.400
61
R
30
0
2
23
2
ZYL01800105$$$$
ZYL01G1800$$$$
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성