피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
Blind rivet nuts and screws GO-NUT knurled round shank blind rivet nuts flat head galvanized steel
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivet nuts and screws
Blind rivet nuts and screws GO-NUT knurled round shank blind rivet nuts flat head aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindnietmuttern_und_schrauben/blindnietmuttern_und_schrauben_go_nut_r_g_1/blindnietmuttern_und_schrauben_go_nut_r_g_1_f_s.prj},{NB=7550600002_0_0_M6},{DH=6},{D=M6},{ART=7550600002},{KTXT=GO-NUT, Blindnietmuttern Flachkopf , Schaftende offen, Rundschaft gerändelt, mit Unterkopfverzahnung},{MATD=Stahl verzinkt [ AISI 1008 ]},{D1=8.9},{L=16.0},{SV=[3:5.5]},{S=0.0},{D2=13.0},{L1=9.7},{K=1.5},{BL=9.0},{P=15000},{MAXT=10.0},{F=0},{EAN=4049337440659},{SKU=7550600002-74},{ZTN=73181640},{SD=8},{ROHS=ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
D
Diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length of shaft
[mm]
D2
Hole in the screw-on component
[mm]
L1
L1 ref.
[mm]
K
Head height
[mm]
BL
Borehole
[mm]
P
Pull-In
[N]
MAXT
Maximum torque / tightening torque
[N/m]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
SKU
SKU Number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
7550300000
M3
7550300000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Galvanized steel [ AISI 1...
4.9
10.0
7.0
5.5
0.9
5.0
4000
1.2
4049337137160
7550300000-74
73181640
8
Yes
7550300001
M3
7550300001
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Galvanized steel [ AISI 1...
4.9
11.5
7.0
6.9
0.9
5.0
4000
1.2
4049337440338
7550300001-74
73181640
8
Yes
7550400000
M4
7550400000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Galvanized steel [ AISI 1...
5.9
10.0
9.0
5.7
1.0
6.0
6800
3.0
4049337137191
7550400000-74
73181640
8
Yes
7550400002
M4
7550400002
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Galvanized steel [ AISI 1...
5.9
11.5
9.0
7.5
1.0
6.0
6800
3.0
4049337440406
7550400002-74
73181640
8
Yes
7550500000
M5
7550500000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Galvanized steel [ AISI 1...
6.9
12.0
10.0
6.0
1.0
7.0
10000
6.0
4049337138778
7550500000-74
73181640
8
Yes
7550500002
M5
7550500002
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Galvanized steel [ AISI 1...
6.9
15.0
10.0
9.0
1.0
7.0
10000
6.0
4049337440505
7550500002-74
73181640
8
Yes
7550500003
M5
7550500003
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Galvanized steel [ AISI 1...
6.9
18.0
10.0
12.0
1.0
7.0
10000
6.0
4049337440598
7550500003-74
73181640
8
Yes
7550600000
M6
7550600000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Galvanized steel [ AISI 1...
8.9
14.5
13.0
7.3
1.5
9.0
15000
10.0
4049337140085
7550600000-74
73181640
8
Yes
7550600002
M6
7550600002
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Galvanized steel [ AISI 1...
8.9
16.0
13.0
9.7
1.5
9.0
15000
10.0
4049337440659
7550600002-74
73181640
8
Yes
7550600302
M6
7550600302
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Galvanized steel [ AISI 1...
8.9
19.5
13.0
12.2
1.5
9.0
15000
10.0
4049337140139
7550600302-74
73181640
8
Yes
7550800000
M8
7550800000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Galvanized steel [ AISI 1...
10.9
16.0
16.0
8.7
1.5
11.0
27000
24.0
4049337140306
7550800000-74
73181640
8
Yes
7550800001
M8
7550800001
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Galvanized steel [ AISI 1...
10.9
18.5
16.0
10.5
1.5
11.0
27000
24.0
4049337140313
7550800001-74
73181640
8
Yes
7550800302
M8
7550800302
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Galvanized steel [ AISI 1...
10.9
21.0
16.0
13.2
1.5
11.0
27000
24.0
4049337140351
7550800302-74
73181640
8
Yes
7551000000
M10
7551000000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Galvanized steel [ AISI 1...
12.9
17.0
19.0
9.2
2.0
13.0
37000
48.0
4049337142089
7551000000-74
73181640
8
Yes
7551000001
M10
7551000001
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Galvanized steel [ AISI 1...
12.9
22.0
19.0
12.2
2.0
13.0
37000
48.0
4049337142096
7551000001-74
73181640
8
Yes
7551000002
M10
7551000002
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Galvanized steel [ AISI 1...
12.9
25.0
19.0
14.2
2.0
13.0
37000
48.0
4049337440697
7551000002-74
73181640
8
Yes
7551200000
M12
7551200000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Galvanized steel [ AISI 1...
15.9
23.0
23.0
11.2
2.0
16.0
54000
82.0
4049337142270
7551200000-74
73181640
8
Yes
7551200001
M12
7551200001
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Galvanized steel [ AISI 1...
15.9
26.0
23.0
14.2
2.0
16.0
54000
82.0
4049337440802
7551200001-74
73181640
8
Yes
7551600000
M16
7551600000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Galvanized steel [ AISI 1...
20.9
30.8
26.0
15.0
2.5
21.0
80000
160.0
4049337447207
7551600000-166
73181640
8
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성