카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
Star expanding blind rivet flat head stainless steel A2 - stainless steel A2
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivets
Star expanding blind rivet flat head
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindniete/star_spreizblindniete_flachkopf/star_spreizblindniete_flachkopf_edela2_edela2.prj},{NB=7089401600_0_0_4_0},{DA=4.0},{ART=7089401600},{KTXT=STAR Spreizblindniete, Flachrundkopf},{MATD=Edelstahl A2 [1.4301]},{MATH=Edelstahl A2 [1.4301]},{F=0},{KB=0.0},{D1=4.0},{L=16.0},{FMAX=20.0},{D2=8.4},{K=1.5},{D=2.55},{P=≥ 27,0},{B=0.0},{S=3000},{Z=1000},{G=0.0000},{K1=1.5},{P1=27.0},{KBV=[8:11]},{BH=[4.8:4.9]},{F1=7.1},{EAN=4049337108979},{ZTN=83082000},{NORMDE=ISO 7337},{NORMEU=-},{SD=3 - 5},{ROHS=ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
DA
Outer diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
MATH
Sleeve material
ⁿ/ₐ
D1
Sleeve diameter
[mm]
L
Sleeve length
[mm]
FMAX
Fmax
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
D
Rivet mandrel diameter
[mm]
P
Mandrel length
[mm]
S
Shear values
[N]
Z
Traction
[N]
EAN
EAN number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
NORMDE
ISO NORM
ⁿ/ₐ
NORMEU
ISO NORM
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
7089401000
4.0
7089401000
Star expanding blind rive...
Stainless steel A2 [1.430...
Stainless steel A2 [1.430...
4.0
10.0
14.0
8.4
1.5
2.55
≥ 27,0
3000
1000
4049337108948
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7089401300
4.0
7089401300
Star expanding blind rive...
Stainless steel A2 [1.430...
Stainless steel A2 [1.430...
4.0
13.0
17.0
8.4
1.5
2.55
≥ 27,0
3000
1000
4049337108962
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7089401600
4.0
7089401600
Star expanding blind rive...
Stainless steel A2 [1.430...
Stainless steel A2 [1.430...
4.0
16.0
20.0
8.4
1.5
2.55
≥ 27,0
3000
1000
4049337108979
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7089481200
4.8
7089481200
Star expanding blind rive...
Stainless steel A2 [1.430...
Stainless steel A2 [1.430...
4.8
12.0
18.0
9.5
1.8
3.00
≥ 27,0
4500
1000
4049337110675
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7089481400
4.8
7089481400
Star expanding blind rive...
Stainless steel A2 [1.430...
Stainless steel A2 [1.430...
4.8
14.0
20.0
9.5
1.8
3.00
≥ 27,0
4500
1000
4049337110682
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7089481600
4.8
7089481600
Star expanding blind rive...
Stainless steel A2 [1.430...
Stainless steel A2 [1.430...
4.8
16.0
22.0
9.5
1.8
3.00
≥ 27,0
4500
1000
4049337110699
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성