카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
Protection cap for plug
GIMOTA
Circularconnectors
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/circularconnectors/accessories/plug_cap.prj},{NB=PP20-xx},{COMPANY=GIMOTA},{SIZE=20},{L1=34.5},{L6=6},{D1=36.5},{D4=4.0},{L2=21.5},{L3=32.0},{L4=5.5},{L5=2.0},{L7=1},{L8=1.5},{D2=34.2},{D3=26.9},{D5=5.5},{H1=17.7},{H2=0.15},{H3=1},{W1=45},{W2=60},{N1=80},{K2=4},{K3=2.4},{H000=0},{H010=1.92},{H020=3.52},{H030=5.05},{H040=6.45},{H050=7.69},{H060=8.79},{H070=9.75},{H080=10.58},{H090=11.26},{H100=11.77},{H110=12.15},{H120=2.50},{B1=2.0},{ARTNR=PP20},{INFO=Bayonet coupling is shown only symbolically}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
D4
[mm]
INFO
Information
ⁿ/ₐ
PP10SL-xx
GIMOTA
PP10SL-xx
10SL
27.3
6
20.6
4.0
Bayonet coupling is shown...
PP14S-xx
GIMOTA
PP14S-xx
14S
27.3
6
27.0
4.0
Bayonet coupling is shown...
PP16S-xx
GIMOTA
PP16S-xx
16S
27.3
6
29.8
4.0
Bayonet coupling is shown...
PP16-xx
GIMOTA
PP16-xx
16
34.5
6
29.8
4.0
Bayonet coupling is shown...
PP18-xx
GIMOTA
PP18-xx
18
34.5
6
33.0
4.0
Bayonet coupling is shown...
PP20-xx
GIMOTA
PP20-xx
20
34.5
6
36.5
4.0
Bayonet coupling is shown...
PP22-xx
GIMOTA
PP22-xx
22
34.5
6
39.7
4.0
Bayonet coupling is shown...
PP24-xx
GIMOTA
PP24-xx
24
34.5
6
43.2
4.0
Bayonet coupling is shown...
PP28-xx
GIMOTA
PP28-xx
28
34.5
6
48.9
4.0
Bayonet coupling is shown...
PP32-xx
GIMOTA
PP32-xx
32
34.5
6
55.5
4.0
Bayonet coupling is shown...
PP36-xx
GIMOTA
PP36-xx
36
34.5
6
61.6
4.0
Bayonet coupling is shown...
PP40-xx
GIMOTA
PP40-xx
40
34.5
6
67.6
4.0
Bayonet coupling is shown...
PP40-AC-GR-xx
GIMOTA
PP40-AC-GR-xx
40-GR
34.5
6
67.6
4.0
Bayonet coupling is shown...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성