Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
PB-EXALIGN 받침형 베어링 하우징 밀리미터 - 받침형 베어링 하우징 밀리미터
GGB
베어링 하우징
PB - 페디스털 베어링 하우징
Powered by
CAD모델 선택
{ggb/exalign/pb_stehlager/pb_asmtab.prj},{NB=PB5-45M-A-DU},{BESTNR1=PB5-45M},{U=14.3},{BR=A},{B=12},{D=45},{E=45},{H=54.0},{C=152},{L=194},{W=54},{T=16},{R=113},{G=73.0},{N=22},{S=88.8},{GEW=3.00},{PPATH=../pb_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Gleitlagergehäuse},{MAT=PB-Stehlager},{ROHS=-},{WEEE=-},{TEST=-},{ZGS=-},{DINISO3547=},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=selbsteinstellendes Stehlager zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern, für hohe Belastungen geeignet},{FARBE=},{FVL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BESTNR
품번
ⁿ/ₐ
U
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
G
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
GEW
중량
[kg]
KAT
카테고리
ⁿ/ₐ
MAT
재료
ⁿ/ₐ
WS
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
ⁿ/ₐ
TL
드라이 러닝
ⁿ/ₐ
GOELT
기름칠
ⁿ/ₐ
GFT
그리스
ⁿ/ₐ
ZTN
세관 관세 번호
ⁿ/ₐ
MES
머티리얼 속성
ⁿ/ₐ
PB1-10M-A-DU
PB1-10M-A-DU
9.5
8
10
15
28.6
76
102
25
10
56
33.3
13
41.2
0.36
Plain bearing housing
PB pillow block bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting pillow blo...
PB1-12M-A-DU
PB1-12M-A-DU
9.5
8
12
15
28.6
76
102
25
10
56
33.3
13
41.2
0.35
Plain bearing housing
PB pillow block bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting pillow blo...
PB1-15M-A-DU
PB1-15M-A-DU
9.5
8
15
15
28.6
76
102
25
10
56
33.3
13
41.2
0.34
Plain bearing housing
PB pillow block bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting pillow blo...
PB2-20M-A-DU
PB2-20M-A-DU
11.1
10
20
20
33.5
95
124
32
13
65
39.7
16
50.7
0.63
Plain bearing housing
PB pillow block bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting pillow blo...
PB2-25M-A-DU
PB2-25M-A-DU
11.1
10
25
25
33.3
95
124
32
13
65
39.7
16
50.7
0.62
Plain bearing housing
PB pillow block bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting pillow blo...
PB3-30M-A-DU
PB3-30M-A-DU
14.3
12
30
30
41.3
122
159
41
16
81
51.0
22
63.4
1.35
Plain bearing housing
PB pillow block bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting pillow blo...
PB4-35M-A-DU
PB4-35M-A-DU
14.3
12
35
35
49.2
137
183
48
16
102
60.3
22
76.1
1.80
Plain bearing housing
PB pillow block bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting pillow blo...
PB4-40M-A-DU
PB4-40M-A-DU
14.3
12
40
40
49.2
137
183
48
16
102
60.3
22
76.1
1.90
Plain bearing housing
PB pillow block bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting pillow blo...
PB5-45M-A-DU
PB5-45M-A-DU
14.3
12
45
45
54.0
152
194
54
16
113
73.0
22
88.8
3.00
Plain bearing housing
PB pillow block bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting pillow blo...
PB6-50M-A-DU
PB6-50M-A-DU
17.5
16
50
50
61.9
168
214
57
19
122
79.3
22
100.0
3.80
Plain bearing housing
PB pillow block bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting pillow blo...
PB7-55M-A-DU
PB7-55M-A-DU
17.5
16
55
55
66.7
197
247
64
22
135
83.0
22
110.0
4.40
Plain bearing housing
PB pillow block bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting pillow blo...
PB7-60M-A-DU
PB7-60M-A-DU
17.5
16
60
60
66.7
197
247
64
22
135
83.0
22
110.0
5.50
Plain bearing housing
PB pillow block bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting pillow blo...
PB7-65M-A-DU
PB7-65M-A-DU
17.5
16
65
60
66.7
197
247
64
22
135
83.0
22
110.0
5.30
Plain bearing housing
PB pillow block bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting pillow blo...
PB8-70M-A-DU
PB8-70M-A-DU
17.5
16
70
65
71.4
200
254
70
25
143
89.0
22
120.0
6.35
Plain bearing housing
PB pillow block bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting pillow blo...
PB8-75M-A-DU
PB8-75M-A-DU
17.5
16
75
65
71.4
200
254
70
25
143
89.0
22
120.0
5.80
Plain bearing housing
PB pillow block bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting pillow blo...
PB9-80M-A-DU
PB9-80M-A-DU
22.2
20
80
80
87.3
235
295
89
32
175
108.0
27
139.7
10.70
Plain bearing housing
PB pillow block bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting pillow blo...
PB9-85M-A-DU
PB9-85M-A-DU
22.2
20
85
80
87.3
235
295
89
32
175
108.0
27
139.7
10.35
Plain bearing housing
PB pillow block bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting pillow blo...
PB10-90M-A-DU
PB10-90M-A-DU
22.2
20
90
80
101.6
279
330
102
32
206
130.0
30
170.0
17.45
Plain bearing housing
PB pillow block bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting pillow blo...
PB10-100M-A-DU
PB10-100M-A-DU
22.2
20
100
80
101.6
279
330
102
32
206
130.0
30
170.0
16.50
Plain bearing housing
PB pillow block bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting pillow blo...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성